現在就取得您的 Parker 帳戶!
建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。
建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。
Parker 標準化的托盤處理機器人專為搬運和堆疊紙箱和塑膠箱而設計,能夠最大限度地降低成本和安裝時間。
它們配備了三個直線致動器(X軸、Y軸和Z軸)和一個可選的額外旋轉軸(C軸),以及一個能夠搬運重達50公斤負載的夾持器。帶有同步帶驅動的直線致動器已成功使用多年,其長壽命確保了可靠性。伸縮式Z軸可最大限度地減少托盤處理機器人所需的垂直空間。可選的C軸使其能夠繞垂直軸旋轉,從而允許重新定位單個包裝和箱子——這提供了許多優勢,例如可以將不同尺寸的紙箱或箱子組合裝載,從而最佳利用標準托盤的全部表面積。托盤處理機器人的所有驅動元件均適合在潔淨環境中運行——這對於製藥、食品和奢侈品行業的製造企業特別有用。
市場:
• 工廠自動化
• 各種製造業
• 包裝機械
• 製藥
• 食品和飲料
特點/優勢:
• 通過標準化實現更快的自動化
• 安裝過程中最大限度地降低成本和時間
• X軸(水平)- 型號 HLE 150,速度 2.5 m/s,加速度 3 m/s²
• Y軸(水平)- 型號 HPLA 120,速度 2.5 m/s,加速度 3 m/s²
• Z軸(垂直)- 型號 HTR 80,速度 2.5 m/s,加速度 3 m/s²
• C軸(旋轉軸)- 型號 HDM 409,旋轉角度 360°
應用:
• 托盤化過程
• 分揀、包裝
• 夾持器
*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊
产品 |
---|