真空發生器 - CHF 系列 (直列式) | Taiwan

真空發生器 - CHF 系列 (直列式) | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

真空發生器 - CHF 系列 (直列式)

真空發生器 - CHF 系列 (直列式)

CHF 高流量系列是多級真空發生器,適用於高流量真空應用。

技術規格

  • 用於流體類型: Air
  • 運作壓力: 80 psig
  • 最大運作溫度: 120 °F, 49 °C
  • 最大流速: n/a
  • 最小運作溫度: 32 °F, 0 °C
  • 致動類型: n/a
  • 最大運作壓力: 80 psi
  • 科技: Pneumatics
  • 密封材質: n/a
  • 運作類型: Multiple Stage Venturi
  • 固定座類型: Inline
  • 最大真空流速: up to 31.8 SCFM
  • 入口壓力額定值: 6.5 to 14.0 SCFM
  • 真空壓力額定值: 27 Hg
  • 感測器類型: None
  • 歧管出口數: Inline Only
  • 真空埠尺寸: 3/8 inch
  • 入口埠尺寸: 1/4 inch
  • 埠類型: NPT
  • 壓力額定值: 80 psig, 5.5 bar
  • 運作溫度: 0 to 49 °C, 32 to 120 °F
  • 主體材質: Aluminum

完整的產品描述

CHF 高流量系列是一款多級真空發生器。CHF 適用於由於系統多孔性問題而具有低真空應用度的高流量真空應用。這些裝置非常適合多孔應用。四螺栓安裝圖案,真空和壓力入口端對面有一個儀表,使該發生器可以面板安裝。CHF 系列標配通過排氣消音器,以減少在髒亂環境中的堵塞。需要額外的氣動控制閥來產生真空流。



市場:

• 工業

• 工廠自動化



特點/優點:

• 非常適合多孔應用

• 排氣消音器減少在髒亂環境中的堵塞



應用:

• 一般工業

• 組裝

• 傳送

• 包裝




*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品

687912
687577