現在就取得您的 Parker 帳戶!
建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。
建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。
MPS-34 壓力傳感器提供一個獨立的PNP集電極開路晶體管類型輸出,並配有額外的4-20 mA輸出,顯示壓力讀數在一個兩色紅/綠LED顯示面板上,當輸出狀態改變時可編程改變顏色以進行視覺監控。 提供一個4針,M8公頭電氣連接器進行電氣連接。傳感器可用於監控真空壓力和高達145 psig的壓力。
在當今高科技製造環境中,壓力傳感器的應用廣泛且重要。輸出可以編程為正常通過或不通過,並且可以在滯後模式或窗口比較模式下工作。在滯後模式中,用戶設置開關點和反轉點。在窗口比較模式中,用戶設置操作的高壓和低壓帶。 除了電氣輸出外,這些傳感器還具有額外的編程選項,可集成到系統邏輯中以獲得額外的好處。根據壓力範圍、輸出類型和額外的編程選項選擇最適合應用的壓力傳感器。
市場
• 工業
特點/優勢
• 傳感器輸出:
1 NPN 或 PNP 集電極開路
晶體管輸出,30VDC,125mA,帶
模擬輸出,4至20mA
• 輸出響應時間小於2.0毫秒
• 符合RoHS
• 空氣和非腐蝕性氣體
• 傳感器面板包括圖標顯示傳感器編程狀態
應用
• 工廠自動化
• 機床
• 各種工業應用
• 模具
• 包裝機械
• 印刷和標記設備
• 車輛裝配設施
*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊
Literature and Reference Materials |
---|
0802-E, Vacuum Sensors - Section C |
Selector Guides |
---|
Pneumatic Vacuum and Sensor Calculator |
产品 |
---|