輕型無彈簧夾剪油封(SS,SDS) | #12182 H1L7


LOADING IMAGES
12182 H1L7

輕型無彈簧夾剪油封(SS,SDS) | #12182 H1L7

派克輕型無彈簧夾式油封適用於一般用途,能有效保持油脂和輕油。


技術規格

  • Maximum Working Temperature (F): 250
  • Polymer Family: NBR (Nitrile-Butadiene)
  • Minimum Working Temperature (F): -30
  • 密封類型: SS, Single Lip
  • Width (inch): 0.156
  • Shaft Diameter (inch): 3.654
  • Bore Diameter (inch): 4.724
  • 最大表面速度: up to 2000, up to 10.2
  • 尺寸: 0.250 to 6.000 inch
  • 最大軸擺度: 0.010"
  • 軸-孔洞未對齊最大值: 0.010"
  • 最大運作壓力: 0 to 7
  • 熱應用類型: Standard Temperature (-30 to 250°F)
  • 密封類型: Composite Rubber/aramid Fiber Heel
  • 軸密封材質: Rubber

品項資訊

AVAILABILITY: 在上方的配置器中顯示了部分Parker零件號碼的樣本,適用於特定材料和尺寸。如果所需的材料和尺寸未顯示,可以在產品支持標籤中的文獻文件中找到零件號配置的幫助。對於超出典型範圍的需求,請聯繫Parker。

Parker的SS和SDS型號Clipper®油封型號是通用的、輕型無彈簧旋轉軸密封件,能夠有效保持潤滑脂和輕油。其構造材料——密實的外殼和柔軟、靈活的唇部——被同心模塑為一個單元。密封件的非金屬、複合橡膠/芳綸纖維外徑,或稱“後跟”,在外殼中形成無漏的壓配合,適應輕微的表面不規則性。

SS型號具有單一彈性體唇部。SDS型號具有雙無彈簧唇部,用於保持潤滑脂和油,並排除輕塵、液體或污染物。

標準唇部材料:
NBR: 溫度 -20F / +250F
FKM: 溫度 -40F / +400F

軸表面速度: 高達2,000 fpm (10.2 m/s)

尺寸範圍:
SS: 0.250至6.000英寸 (6.4至152.0 mm)
SDS: 0.500至12.835英寸 (12.7至326.0 mm)

最大軸動態偏移 (TIR): 0.010”

最大(STBM)對準誤差: 0.010”

最大壓力: 0 – 7 psi,取決於軸速度

典型應用:
通用Clipper油封型號設計用於電動機、變速箱、泵、風扇、跑偏臺、紙捲、混合器和定制設備等應用。



*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

更多 顯示較少

CAD 藍圖 + 檔案

沒有可用的CAD文件

OK

x

相關文件

×

數量
要求報價

物品已成功新增至詢價單 進入詢價清單

x

OK

x

搜尋代理商

何處購買

當地聯絡人

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

687912
687567