24 FF5OX-S - Triple-Lok® 37° 喇叭口 JIC 管接頭和適配器 | Taiwan

Triple-Lok® 37° 喇叭口 JIC 管接頭和適配器 | #24 FF5OX-S

24 FF5OX-S

Triple-Lok® 37° 喇叭口 JIC 管接頭和適配器 | #24 FF5OX-S

派克的Triple-Lok 37°擴口式JIC硬管接頭和轉接頭密封方式是金屬對金屬形式,為高壓應用提供了可靠的零洩漏連接的解決方案。


技術規格

  • 連接類型: 37° Flare, Tube to SAE-ORB - Long
  • 符合規格: SAE J514
  • 最大動態壓力: 3000 psi
  • 形狀: 直的
  • 連接 1 尺寸: 37° 外螺紋擴口式
  • 連接 1 管子外徑: 1 1/2 inch, 35, 38 mm
  • 連接 2 尺寸: SAE-ORB公接頭
  • 連接 2 管子外徑: na
  • 連接 2 螺紋尺寸: 1 7/8-12 inch, na
  • 連接 3 尺寸: na
  • 連接 3 管子外徑: na
  • 連接 3 螺紋尺寸: na
  • 連接 4 尺寸: na
  • 連接 4 管子外徑: na
  • O 型環材質: 丁腈橡膠,硬度90
  • 主體材質: Steel, Chromium-6 Free

品項資訊

派克的Triple-Lok 37°擴口式JIC硬管接頭和轉接頭, Triple-Lok 接頭同時滿足SAE J514 和 ISO 8434-2標準並能提供各類端口連接。該設計具有小型的金屬對金屬密封區域,因此使得產品更緊湊,裝配扭矩也小,更適用於高溫和高壓應用下。

市場:
•建築工程
•軍事地面系統
•升降機
•農業
•物料搬運
•軍事船舶
•發動機傳輸

特徵/優勢:
•可與英制尺寸和公制尺寸硬管配合使用
•多種端口可選,包括SAE直螺紋O形圈密封(ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP帶O形圈和平面墊圈(ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149,公制螺紋帶O形圈和平面墊圈(ORR),以及公制-ED密封
•派克Robust Port Stud是由較長的鎖緊螺母加工而成,幾乎可消除墊片的損壞和可能的洩漏影響, 有效防止裝配時出錯的可能。
•碳鋼接頭滿足SAE標準的耐腐蝕性試驗,超過72小時無紅銹現象。甚至可以到達超過1000小時的要求(由協力廠商測試機構提供)。
•帶有塗層的不銹鋼螺母有效防止磨損
可供材料:碳鋼,不銹鋼及黃銅,尺寸範圍: 1/8"到 2 ",耐壓高到7500 psi.

應用:
•液壓流體和氣體處理連接

更多 顯示較少

CAD 藍圖 + 檔案

型號
24 FF5OX-S DWF IGS IPT JPG SAT STP

OK

x

相關文件

×

數量
要求報價

物品已成功新增至詢價單 進入詢價清單

x

OK

x

搜尋代理商

何處購買

當地聯絡人

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

687912
687620