減少摩擦,PTFE襯裡通用夾子油封(Sliptite) | #5926 H1L5 PTFE


LOADING IMAGES
5926 H1L5 PTFE

減少摩擦,PTFE襯裡通用夾子油封(Sliptite) | #5926 H1L5 PTFE

Parker的Sliptite Clipper®油封是具有PTFE層的單唇旋轉軸密封件。


技術規格

  • Maximum Working Temperature (F): 250
  • 外型: LUP, SPRING-LOADED
  • Polymer Family: NBR (Nitrile-Butadiene)
  • Minimum Working Temperature (F): -20
  • Width (inch): 0.500
  • Shaft Diameter (inch): 5.500
  • Bore Diameter (inch): 6.500
  • 最大表面速度: 5000 ft/min, 25.4 m/sec
  • 最大軸擺度: 0.010"
  • 軸-孔洞未對齊最大值: 0.010"
  • 最大運作壓力: 0 to 7 psi (depending on shaft speed)
  • 密封類型: Composite Rubber/aramid Fiber Heel
  • 軸密封材質: PTFE-lined Rubber

品項資訊

Parker 的 Sliptite Clipper® 油封是通用的單唇旋轉軸密封件,其彈性體密封唇上粘有一層 PTFE。粘合的 PTFE 層減少了唇部接觸力產生的摩擦熱,從而減少了軸和密封件的過度磨損。因此,密封輪廓可用於乾運行應用和更高的速度。此外,PTFE 擴大了化學接受範圍,提高了液體相容性。

通用的、內襯 PTFE 的 Clipper 油封有彈簧加載和無彈簧設計,可提供出色的潤滑脂和油的保持能力。密封件的非金屬、複合橡膠/芳綸纖維 OD 或“跟部”在外殼中形成無泄漏的壓配合,適應輕微的表面不規則性。在彈簧加載的 LUP、LPD、RUP 和 RPD 設計中,不銹鋼束帶彈簧在密封件的壽命內提供恆定、均勻的唇部負載。彈簧在較高軸速期間保持彈性體唇部與軸的接觸,並有助於抵消唇部材料的正常壓縮變形和磨損。SS 型號是無彈簧的。

標準唇材料:
NBR: 溫度 -20F / +250F
FKM: 溫度 -40F / +400F

軸表面速度:高達 5,000 rpm (25.4 m/s)

尺寸範圍:0.500 到 10.000 英寸(12.7 到 254.0 毫米)

最大軸動態跳動(TIR):0.010 英寸

最大(STBM)不對中:0.010 英寸

最大壓力:0 – 7 psi,取決於軸速

典型應用:
通用的 Sliptite Clipper 油封輪廓設計用於電動機、變速箱、泵、風扇和定制設備等應用。



*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

更多 顯示較少

CAD 藍圖 + 檔案

沒有可用的CAD文件

OK

x

相關文件

×

數量
要求報價

物品已成功新增至詢價單 進入詢價清單

x

OK

x

搜尋代理商

何處購買

當地聯絡人

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

687912
687567