AC20 先進緊湊型驅動器是一個具有高度特性但經濟實惠的解決方案,適用於1.5kW至180kW範圍內的一般用途電機控制應用。AC20 提供開環速度或扭矩控制,用於交流感應或 PMAC 電機,並配備可選的編碼器反饋卡,可實現交流感應電機的閉環矢量控制。
AC20 包含通常僅與系統驅動器相關的功能,包括兩個 IO/反饋擴展選項插槽、安全扭矩關閉和支持主要工業以太網協議(包括 ProfiNet 和 Ethernet IP)的板載以太網端口。此外,還有可供用戶安裝的通信選項卡。
特點/優點:
簡單性:
• 使用免費的 Parker DSELite 軟件工具易於配置
• 板載以太網端口,用於編程和通信
• 清晰的英語直觀鍵盤,用於本地設置和控制
• 無複雜選項/配置器 – 所有功能在基本變頻器中可用
• 接線支架簡化了安裝
安全性和可靠性:
• 標準提供的保形塗層,用於惡劣環境保護
• 經驗證的功率級設計和技術
• 可更換風扇
• 安全扭矩關閉:SIL2,PLd
• SD 卡插槽,用於應用備份
應用:
• 空調
• 供暖
• 製冷
• 通風
• 其他 HVAC
• 纏繞和解纏
• 空氣和氣體壓縮機
• 工廠自動化
• 印刷和標記設備
• 雜項工業
• 轉換
• 紙漿和紙張
• 食品和飲料
• 線纜加工
技術規格:
• 功率範圍 1.5kW – 180kW
• 電壓範圍 230-480VAC
• 專用熱敏電阻輸入端子
• 3 個模擬輸出,2 個模擬輸入,8 個數字輸入,2 個數字輸出 + 1 個繼電器輸出
• 接地漏電流:>10 mA(所有型號)
• 產品外殼等級:IP20(歐洲)
• 最大開關頻率:10 kHz
• 輸出頻率:0...590 Hz
• 工作濕度:40°C 最大 85% 相對濕度,無冷凝
• 大氣:非易燃、非腐蝕性和無塵
標準:
• 過電壓類別:過電壓類別 III(定義衝擊耐受水平的數字)
• 污染等級:污染等級 II
• 符合 UL 61800-5-1 和 CSA22.2 #274-17 的要求,作為開放型驅動器
• 符合低電壓指令 2014/30/EU
• 根據 2006/42/EC(EMC 指令)加貼 CE 標誌
• 符合 EC 指令 2011/65/EU 的 RoHS 物質限制
軟件功能:
• Profinet IO 和 Ethernet IP 協議作為標準,通過內置以太網端口。
• 纏繞功能塊:直徑計算、慣量補償、扭矩和錐度計算功能結合在一起,使速度和扭矩控制纏繞功能。
• 捕捉旋轉負載 - "飛行捕捉":風扇控制算法使 AC20 能夠檢測風扇是否自由旋轉,並在將其運行到命令速度之前重新獲得對其的控制。
• PID 控制:可以編程多個 PID 控制迴路,以監控過程變量並相應地調整電機速度以達到所需的變量設定點。
• 基本服務(火災模式):通過數字輸入選擇,火災模式將使驅動器以最大編程速度連續運行,忽略所有其他控制信號和警報條件。
• 能源優化:在恆速條件下,驅動器的電機功率波形經過優化,以減少電機能耗而不影響性能。
• 跳頻:最多可以編程 4 個速度和頻率帶,以避免負載上的共振點,減少振動、磨損和噪音。
• 可編程多階段速度控制:可以編程 8 個可循環階段,具有不同的運行速度和時間。
• 過程計時器:可以編程多個小時運行計時器,以生成與過程維護間隔一致的警報。
• 70 個軟件“功能塊”,可以用多達 200 個“鏈接”互連,提供強大的應用平台。
Parker Drive DSELite 軟件:
Parker 驅動器配置軟件 Drive System Explorer (DSE) Lite 是一個易於使用的驅動器配置軟件包,旨在使您的應用編程盡可能簡單,而不會影響功能。
DSE Lite 基於簡單的塊編程和直觀的用戶界面,支持用戶定義的配置,並提供實時監控和圖表。DSE Lite 允許用戶創建、參數化和配置用戶定義的應用程序,以及參數化和連接具有多達 200 個“鏈接”的固定電機控制塊。
得益於在線幫助和預配置的宏模板,用戶可以在不需要瀏覽複雜參數菜單的情況下實現最佳驅動器配置。
AC20 的增強功能包括:
• 高速以太網連接
• 網絡掃描功能
• 驅動器網絡識別
• 通過以太網安裝固件
• 將項目保存到板載 Flash 記憶體
• 與 AC30 系列示波器軟件兼容。
*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊