C2PE3-F - FULFLO FILTER BAGS | 適用於過濾液體中固體的多種過濾袋媒介 | Taiwan

FULFLO FILTER BAGS | 適用於過濾液體中固體的多種過濾袋媒介 | #C2PE3-F

C2PE3-F

FULFLO FILTER BAGS | 適用於過濾液體中固體的多種過濾袋媒介 | #C2PE3-F

Fulflo過濾袋適用於高流量和高黏度(達10,000 cps或更高)的過程過濾。


技術規格

  • 密封類型: Flex Band Seal
  • Micron Rating (µm): 3
  • 羸賡: Polyester Felt
  • 尺寸: 2
  • Style: C
  • 選項: N/A
  • 產業: Industrial
  • 品牌: domnick hunter
  • 功能: Clarification/Prefiltration/Polishing
  • 羸賡: Polyester Felt
  • 尺寸: 7.5 x 31.5 inch
  • 流速: 160 gal/min Maximum
  • 封裝類型: 35 per carton

品項資訊

Fulflo® 濾袋非常適合幾乎任何需要去除固體的過程液體過濾應用。濾袋廣泛應用於工業、油墨、油漆和塗料以及食品和飲料行業。Parker 的 Fulflo 濾袋在最嚴格的質量控制標準下製造和測試,以確保一致的性能。Parker 的 Fulflo 濾袋在高流量和黏度達到 10,000 cps 或更高時表現出色。
標準 Fulflo 濾袋提供 1μm 至 800μm 顆粒保留等級。
特點/優點
• 標準濾袋適用於 Fulfo 濾袋容器和大多數主要競爭型號
• “C” 型 Fulflo 濾袋具有聚丙烯 Quik-Seal 環,有效將濾袋密封在標準 Parker 濾袋容器中
• “G” 型 Fulflo® 濾袋具有碳鋼卡環,可在競爭容器中實現正密封
• Fulflo Quik-Seal™ 選項適用於所有 “G˝ 型 Fulflo 濾袋介質
• 提供一系列濾袋介質,包括聚丙烯和聚酯毛氈濾袋、聚酯多絲濾袋、尼龍單絲濾袋和 Nomex 毛氈濾袋
• 毛氈袋標準配備光滑表面處理,有效控制纖維遷移到過濾產品中
• 聚丙烯毛氈 (P) 袋符合 CFR 第 21 篇標準,適合偶然食品接觸

應用
• 溶劑過濾
• 散裝化學品過濾
• 塗料過濾
• 冷卻劑過濾
• 石油過濾
• 油墨過濾
• 油漆過濾
• 粘合劑過濾
• 樹脂過濾
• 精細濾芯的預過濾
• 部件清洗系統過濾
• 水過濾


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

更多 顯示較少

CAD 藍圖 + 檔案

沒有可用的CAD文件

OK

x

相關文件

×

數量
要求報價

物品已成功新增至詢價單 進入詢價清單

x

OK

x

搜尋代理商

何處購買

當地聯絡人

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

687912
702106