隨著航空航天液壓和發動機系統設計變得更加緊湊和複雜,獨特且多功能的流體傳輸解決方案變得必不可少。Parker Stratoflex 複雜的金屬管和柔性軟管組件提供混合組件組合,可根據任何構建包絡或設計進行定制。Stratoflex 的金屬管和柔性軟管組件有多種材料選擇和壓力/溫度組合,與標準的全金屬管相比,提供設計靈活性,同時減輕重量和金屬疲勞。
Stratoflex 金屬管和柔性軟管組件在發動機製造商和飛機維修技術人員中很受歡迎,設計便於維護和服務,保持飛機在空中而不是在機庫中。憑藉數十年的工程設計和測試經驗,以及業內最大的現場工程團隊之一,Parker Stratoflex 可以為您的流體傳輸系統提供定制的競爭優勢。從定制組件到完全集成的系統,我們的工程資源可用於設計和創建完美的航空航天解決方案。
Parker Stratoflex 是美國少數幾家獲得 FAA 認證的防火測試實驗室之一,使我們的工程師能夠無與倫比地設計和完全防火測試我們的產品,以滿足最嚴格的客戶和監管要求。Stratoflex 金屬管和柔性軟管組件可配備滑套式和整體式防火套。整體式防火套設計的包絡尺寸比傳統的滑套小,便於在狹窄空間中使用,並且與非整體產品相比,提供更好的減震效果。由於軟管完全包含在防火套內,因此防止了滲漏和污染。
從低壓到高壓,Parker Stratoflex 金屬管和柔性軟管組件提供多種變化以滿足您的特定應用需求。
• 低壓組件
101 系列低壓燃油/機油軟管組件,帶防火套
3162 系列波紋低壓軟管組件
3192 系列輕型低壓軟管組件
• 中壓組件
124 系列中壓軟管組件
3175 系列高柔性中壓軟管組件
• 高壓
171 系列高壓液壓軟管組件
3164 系列高壓軟管組件 - 最大工作壓力 4000 PSI
3154 系列高壓對位芳纖軟管組件
191 系列帶 Cordura 覆蓋的高壓液壓軟管
158 系列高壓液壓軟管 - 最大工作壓力 5080 PSI
• 重型組件
170 系列液壓高壓重型軟管組件
特點和屬性:
• 減輕重量
• 減少金屬疲勞
• 減少振動
• 便於維護
• 定制設計以適應任何構建包絡
可選特點:
Stratoflex 金屬管和柔性軟管組件有多種配置可滿足您的需求。
• 工作壓力高達 5,080 psi
• 可提供整體和滑套式防火套
• 材料選項包括:
o 鋁
o CRES(多種變化可選)
o 鈦(多種變化可選)
o 鎳合金(如 INCO 625、INCO 718 等)
*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊