HD系列線性定位器是一款堅固的工業裝置,設計上易於集成、安裝和維護。其堅固的設計始於深槽擠壓鋁製機身和滑座,提供了卓越的梁強度和滑座剛性。線性軸承和滾珠絲杠是精密元件,選擇它們是因為它們在100%工作負荷下具有長壽命。HD系列還包含IP30等級的皮帶密封,保護內部元件免受污染。
HD系列是一款高度可配置的執行器,具有螺絲導程、歸位和限位傳感器、安全制動器以及內置於標準可配置部件號中的電機方向選項。標準表中設計了完全集成的電機選項,系統級性能以圖表形式提供,無需進行複雜的電機尺寸計算即可快速應用。
HD125滾珠絲杠驅動,方軌導向,工業線性定位器
• 框架寬度為125mm
• 十種標準行程從100到1,500mm
• 位置重複精度為+/- 8微米(“工業”版本為+/- 50微米)
• 最大速度為1,480 mm/sec
• 雙方軌導向與研磨滾珠絲杠驅動系統
• 最大負載為6,183N
• 最大推力為880N
• 預配置選項包括直線和並聯電機安裝選項
• IP30等級與皮帶密封設計
• 方便的安裝選項,集成T型槽用於腳夾安裝,基座和滑座上有螺紋孔和定位銷孔。
• 堅固的結構適用於重型應用
*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊