互動快訊管理器 - 分散式人機介面軟體 | Taiwan

互動快訊管理器 - 分散式人機介面軟體 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

互動快訊管理器 - 分散式人機介面軟體

互動快訊管理器 - 分散式人機介面軟體

Interact Xpress 軟體提供分散式 HMI 功能,適合多站、遠程監控與更新。

技術規格

  • 產品類型: Distributed HMI Software
  • 顯示尺寸: -
  • 顯示類型: -
  • 介面類型: -
  • 解析度: -
  • 背光壽命: -
  • 作業系統: -
  • 軟體: -
  • Inputs/Outputs: -
  • CPU: -
  • 系統記憶體: -
  • 用戶端資料儲存: -
  • 輸入電壓: -
  • 運作溫度: -
  • 運作濕度: -
  • 進入防護等級: -
  • 符合規格: -

完整的產品描述

Interact Xpress 分散式 HMI 充分利用網頁進行 HMI 設計、發布、運行和支持。這種全新的、經濟實惠的人機界面 (HMI) 解決方案充分利用了網頁瀏覽軟件的廣泛可用性,實現了分散式 HMI 軟件、遠程支持和互聯網及 IP 網絡上的應用共享。Interact Xpress HMI 應用程序在作為網頁伺服器的 HMI 中開發、編輯、發布和運行,允許用戶和 OEM 輕鬆地將升級和應用發布到任何具有互聯網連接和網頁瀏覽器的全球位置。Interact Xpress 結合了豐富的圖形運行界面和 HMI 開發工具,這些工具可以從 HMI 面板或任何運行 Internet Explorer 的 PC 訪問。

產品特點:
• 實時趨勢顯示
• 2.x 版本中的新改進安全性
• 精緻的圖形外觀和易於開發
• 用於分散應用的集成網頁發布功能
• 網頁發布開發無版本控制問題。
• 應用程序可以在線從任何運行 Internet Explorer 的 PC 提供、創建和編輯。
• 離線可用的開發軟件允許在沒有實時互聯網連接時進行應用程序工作。
• 單用戶或多用戶應用程序的高級安全性
• 歷史警報數據的工具
• 支持複雜的圖形和動畫
• 用於網絡和控制器通信的標準以太網端口
• 超過 35 種設備通信驅動程序
• 無限標籤
• 色深達到 262,144 色
• XPR PowerStation 工業加固硬件,配有鋼製後殼結構
• 行業領先的 2 年保修


目前,通過互聯網或其他 IP 連接支持機械安裝或遠程站點的最具成本效益的方法是:Xpress 使開發、編輯、監控、診斷、共享和控制機器應用程序變得比以往任何時候都更容易,無論是實時工作還是下載/上傳文件以進行本地安裝:
• 通過網頁進行遠程維護和應用共享 – 降低支持成本
• 本地或遠程監控可以通過相同的過程完成。
• 啟用網頁的架構簡化了全球範圍內的遠程診斷和支持的實施。


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品

687912
936514