迷你型凝聚過濾器 - 02F系列 | Taiwan

迷你型凝聚過濾器 - 02F系列 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

迷你型凝聚過濾器 - 02F系列

迷你型凝聚過濾器 - 02F系列

Parker's 02F迷你凝聚一次性內聯濾器去除氣動系統中的液體氣溶膠、水、油和次微米顆粒物,適用於多種需無油空氣的應用。

技術規格

  • 品牌: Parker
  • 產品類型: Miniature Coalescing Filter
  • 過濾器元素類型: Grade 6 | Grade 10
  • 埠類型: N/A
  • 埠尺寸: 1/4 inch
  • 主體材質: Nylon
  • 碗類型: N/A
  • 密封材質: Positive Tube
  • 最大入口壓力額定值: 100 psig, 0.69 bar
  • 運作溫度: 125 °F, 52 °C
  • 流速: Grade 6: 3.5
    SCFM, Grade 10: 5.3 SCFM
  • 排放管選項: N/A
  • 重量: N/A

完整的產品描述

Parker's 02F 迷你型凝聚過濾器是一次性內聯過濾器,設計用於從您的氣動系統中去除液體氣溶膠、水、油和亞微米顆粒物,提供無油空氣以滿足幾個苛刻的應用需求。02F 專門設計用於去除固體顆粒、水和油氣溶膠,過濾精度達到 0.01 微米。



市場

• 維修、操作和保養 (MRO)

• 物料處理系統

• 塗層/油墨/油漆

• 塑料加工

• 化學加工行業

• 食品和飲料



特點/優勢

• 優秀的固體顆粒、水和油氣溶膠去除效率



應用

• 切割、焊接、噴漆

• 機加工

• 拾取和放置

• 包裝和包裹系統

• 工具應用

• 氣缸和閥門保護

• 一般工業

• 化學過程

• 木工過程

• 工程過程




*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

Literature and Reference Materials
0700P Catalog_Miniature-Inline FRL Products
Selector Guides
Pneumatic Calculator
×
产品

687912
687577