OSPE25-B 帶傳動,滑動軸套,無桿直線執行器 | Taiwan

OSPE25-B 帶傳動,滑動軸套,無桿直線執行器 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

OSPE25-B 帶傳動,滑動軸套,無桿直線執行器

OSPE25-B 帶傳動,滑動軸套,無桿直線執行器

OSPE-B 25 是具多種導軌、安裝選項及 IP54 等級的高性價比定位器。適用於承載高達 160N。

技術規格

  • 產品系列: OSP-E
  • 外型寬度: 41 mm
  • 傳動軸類型: Belt
  • 軸承類型: Glider Bushing with options for External Roller Guides
  • 最大行程長度: 3000 mm, 118 inch
  • 最大運作速度: 2 m/sec, 80 inch/sec
  • 最大加速度: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 50 N, FX: 11 lbs
  • 負載量: FZ: 0 to 160 N, FZ: 160 N (up to 1549 with external guide options)
  • 可重複能力: ± 0.05 mm, ± 0.002 inch
  • 惰輪單元選項: No
  • 內含額外保護: Steel Strip Cover
  • 內含抗腐蝕能力: n/a
  • 符合規格: Cleanroom (custom option)
  • 回授類型: None
  • 進入防護等級: IP54

完整的產品描述

完全模組化以適應廣泛的安裝和性能需求,OSPE-B 被設計為 Parker 最通用且成本效益最高的點對點定位器。具有 3 種不同的孔徑尺寸、多種導向、安裝和滑台選項,以及提供 IP65 保護的一體化密封條,還有眾多其他可定制功能,OSPE-B 可以簡單整潔地集成到任何機器佈局中。



OSPE-B 滑台中集成的滑動軸承設計允許負載平穩移動,同時在極具成本效益的包裝中提供高價值。為進一步擴展 OSPE-B 的靈活性,它還提供兩種不同的外部軸承選項集成到執行器中。這些導軌選項真正最大化了該單元的性能,並且可以安裝在任何位置(執行器的頂部、底部或側面),甚至可以改裝到現有的執行器上。



市場:

• 工業製造

• 食品和飲料

• 汽車

• 包裝/倉儲

• 印刷



特點/優勢:

• OSPE-B 產品系列的 3 種輪廓寬度提供數千種標準配置

• 集成驅動和導向系統以減小執行器的整體尺寸

• PowerSlide 和 ProLine 導向選項以擴展性能特徵

• 串聯和雙向滑台選項

• 預配置的電機、齒輪箱和控制包選項,便於訂購

• 各種配件和安裝選項

• IP65 等級以承受更嚴苛的應用環境

• 環境溫度範圍- -30°C 至 +80°C

• 可用的多軸配置



應用:

• 拾取和放置

• 托盤化

• 工廠自動化

• 物料處理




*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×

687912
936514