P3L Lite FRL 系統空氣壓力過濾調節器 - P3LE 系列 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
P3L Lite FRL 系統空氣壓力過濾調節器 - P3LE 系列

P3L Lite FRL 系統空氣壓力過濾調節器 - P3LE 系列 OBSOLETE

此產品已停售 - 如需協助請聯絡我們。

技術規格

  • 產品類型: P3L Lite Filter/Regulator
  • 過濾器元素類型: 5 micron, Polyethylene
  • 埠尺寸: 1/4 inch
  • 儀表連接埠尺寸: 1/8 inch
  • 壓力調節器類型: Relieving, Non-Relieving
  • 排放管選項: Manual, Semi-Auto
  • 埠類型: BSPP, NPT
  • 入口壓力額定值: 150 psig (Polycarbonate), 10 bar (Polycarbonate)
  • 運作溫度: 0 to 50 °C (Polycarbonate), 32 to 122 °F (Polycarbonate)
  • 壓力控制範圍: 0 to 30 psig, 0 to 60 psig, 0 to 125 psig, 0 to 2 bar, 0 to 4 bar, 0 to 8 bar
  • 固定座類型: Panel Mount Nut (Plastic)
  • 流速: 27.3 SCFM (1/4"), 12.9 dm3/sec (1/4")
  • 主體材質: High Tech Polymer
  • 旋鈕材質: Polyamide (PA)
  • 碗類型: Polycarbonate
  • 密封材質: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • 重量: 26 lb, 0.12 kg
  • 符合規格: n/a

完整的產品描述

P3LE 是一體式結合過濾器/調節器,通過將兩個單元合併為一個來最大限度地減少空間和管道。Parker 的 P3LE 是一種輕量級壓力過濾器/調節器,能在緊湊的包裝中提供準確的壓力調節和高效的水分去除。憑藉不平衡彈簧設計和 5 微米過濾元件,這款過濾器/調節器可提供快速響應、準確的壓力調節和高效的顆粒去除。對於低流量和空間受限的應用,該產品可以提供解決方案。P3LE 也可以使用模塊化連接器與最多另外兩個 P3L 空氣處理產品單元結合使用。各種可用選項,如壓力表、釋壓和非釋壓、壓力範圍和防篡改選項,使這個系列易於設計。



市場:

• 工廠自動化

• 機床

• 各種工業和製造

• 包裝

• 印刷和標記設備

• 維修、運營和保養

• 運輸

• 生命科學



特點/優點:

• 整體式 1/4 端口(BSPP 和 NPT)

• 標準高效 5 微米元件

• 優異的水分去除效率

• 堅固但輕便的結構

• 次級壓力範圍 2、4 和 8 巴

• 標準不平衡彈簧閥,具有實心活塞控制



應用:

• 切割、焊接、噴漆

• 加工

• 拾取和放置

• 包裝和包裹系統

• 工具應用

• 氣缸和閥門保護

• 氣動應用

• 化學工藝

• 木工工藝

• 工藝工程



附加信息:

• P3LE Lite 過濾器/調節器

• 元件: 5m | 40m

• 端口尺寸: 1/4"

• 壓力表端口尺寸: 1/8"

• 釋壓 | 非釋壓

• 排水類型: 手動 | 半自動

• 螺紋類型: BSPP | NPT

• 最大供應壓力 (psi): 150 (塑料碗)

• 最大供應壓力 (bar): 10 (塑料碗)

• 工作溫度 (F): 32° 至 122° (塑料碗)

• 工作溫度 (C): 0° 至 50° (塑料碗)

• 預設壓力選項: 無

• 壓力範圍 (psig): 0 至 30 | 0 至 60 | 0 至 125

• 壓力範圍 (bar): 0 至 2 | 0 至 4 | 0 至 8

• 安裝: 塑料面板安裝螺母

• 流量容量 (SCFM): 27.3

• 流量容量 (dm³/h): 12.9

• 機身和調節旋鈕材料: 高科技聚合物 | 聚酰胺

• 碗材料: 聚碳酸酯

• 過濾元件: 聚乙烯

• 密封: 丁腈橡膠

• 重量: 0.26 磅或 0.12 公斤




*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×

687912
A87859