高強度半硬質ナイロン チューブ - NR シリーズ | #NBR-2-026


LOADING IMAGES
NBR-2-026

高強度半硬質ナイロン チューブ - NR シリーズ | #NBR-2-026

高強度半硬質ナイロンチューブは、低吸湿性で、シリーズNナイロンチューブよりも優れた耐薬品性を備えている。 


Technical Specifications

  • Standard Pack Qty (ft): 500
  • Order Size: 1/8
  • Color: Black
  • Specifications Met: n/a
  • Application: Fluid Transfer, Lubrication, Marine, Pneumatics
  • Tube Inside Diameter: 0.073 inch, 1.9 mm
  • Tube Outside Diameter: 1/8 inch, 3.2 mm
  • Maximum Operating Pressure: 625 psi, 43.1 bar
  • Minimum Burst Pressure: 2500 psi, 172.4 bar
  • Maximum Operating Temperature: 200 °F, 93 °C
  • Minimum Operating Temperature: -60 °F, -51 °C
  • Minimum Bend Radius: 0.38 inch, 9.7 mm
  • Compatible Fitting: Compress-Align®, Compression, Fast & Tite®, Flow Controls, Hi-Duty, TrueSeal™, Prestolok®
  • Media: Air, Hydraulic Fluids, Lubricants, Fuels (Oil), Water
  • Cover Color: n/a
  • Weight: 0.004 lb/ft, 0.006 kg/m
  • Tube Material: Polyamide (PA)
  • Cover Material: n/a
  • Length per Package: 34.8 m, 500 ft
  • Size: -2

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Item Information

NR シリーズ 高強度半硬質ナイロンチューブは、 高圧、高温および振動環境において、高い引張強度と優れた接続保持を特徴としています。また、高い周囲温度で耐久性があり、高空気圧、高圧油、潤滑システム、海上制御系統および化学物質用加工ラインを伴う用途に使用されています。このチューブは高級ナイロン樹脂製で、可塑剤は加えていません。

市場:
・産業
・海事
・流体処理

特徴/利点:
・高圧配管用途に適した、可塑剤を加えていない高級ナイロン樹脂
・シリーズNよりも耐薬品性に優れ、高い周囲温度に耐久性があり、吸湿性が低いため、優れた性能を発揮
・高圧、高温および振動環境において高い引張強度と優れた接続保持が可能

用途: 
・高い空気圧および高圧油
・潤滑系
・海上制御システム
・化学物質用の加工ライン
・配管サポート用。 参考:カタログ 4660 チューブ/継手互換性チャート(ページB-6/B-7) 、

技術仕様:
・73°F (23°C)における作動圧力および破壊圧力定格
・肉厚は参考まで
・リール上での梱包

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Phone

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687563