流量制御装置
押込み接続式継手技術の世界的リーダーとして、パーカーのPrestolok PLPニッケルめっき真鍮継手は、チューブを継手に接続し、流体分配ネットワークを構築する簡単な方法を提供します。Prestolok PLP金属継手は、圧縮型継手で必要なスリーブを使用しないため、ナットを締め付ける必要がありませんので、組立時間を短縮します。チューブを継手の底まで押し込むだけで十分です。分解するには、解除ボタンを押し、ボディを保持し、管を継手から引き抜きます。ねじシーラントをすべてのおねじに塗布し、PTFEテープでシステムが汚染される可能性を排除します。
次のパーカー事業部管に使用します。
・ポリエチレン
・ポリプロピレン
・可塑化ナイロン
・非可塑化ナイロン
・ポリウレタン 90 - 95 デュロメータ ショアA
・ポリウレタン >95 デュロメータ ショアA
マーケット:
・工業
・自動車
・半導体
・梱包
・ロボット
・環境制御
・紡織
・真空
特徴/利点:
・コンパクトなワンピース継手
・狭い場所で精密に位置付けるため全てのオスねじ付き形状のスイベル
・事前塗布されたホワイトアクリルシーラント
・NPT、UNF、BSPT、BSPP及びメートルネジ
・耐食性
・迅速な組立と分解のための押込み接続
・1/8"" - 1/2"", 4mm - 14mm
アプリケーション:
・エアライン
・不活性ガス
・オイルライン
・真空ライン
技術仕様:
・ステンレス鋼グラブリング
・ニトリルシール
・ニッケルめっき真鍮製ボディ
・ポリアセタール解除ボタン
カスタム構成と寸法は、ご要望に応じて利用できます。
詳細は、パーカー流体システムコネクタ事業部(269) 692-6555またはfscsales@parker.comまでお問い合わせください。
FLUID SYSTEM
CONNECTORS DIVISION
300 PARKER DR
OTSEGO
MI
UNITED STATES
49078
電話
2696949411
ファックス
2696944614
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。