×
상품 비교
비교할 수 있는 최대 상품 수는 4개입니다. 선택사항의 추가 검색 조건을 설정하십시오.
비활성으로 인해 세션 시간이 종료될 예정입니다. 확인을 누르면 추가 0분 동안 시간이 연장됩니다.
Glass Windows for Displays
홈
제품
모터, 드라이브 및 컨트롤러
LCD 디스플레이 보호 및 개선 기능
디스플레이용 유리 창
디스플레이용 유리 창
Filter
필터 기준:
모두 지우기
선택한 필터 없음
브랜드
Chomerics
브랜드 : Chomerics
2
사업부
Chomerics Division
사업부 : Chomerics Division
2
기술
밀봉 및 차폐
기술 : 밀봉 및 차폐
2
제품 유형
LCD 디스플레이 보호
제품 유형 : LCD 디스플레이 보호
2
제품 스타일
디스플레이 보호 창
제품 스타일 : 디스플레이 보호 창
2
건축 재료
유리
건축 재료 : 유리
2
코팅
EMI 차폐
코팅 : EMI 차폐
1
눈부심 방지(AG)
코팅 : 눈부심 방지(AG)
2
반사 방지(AR)
코팅 : 반사 방지(AR)
2
클리어(코팅 없음)
코팅 : 클리어(코팅 없음)
2
통합 히터
코팅 : 통합 히터
1
지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
디스플레이용 유리 창
정렬 기준::
기본값
이름(A-Z)
이름(Z-A)
Duralan Glass Windows
8748 제품
10 / 8748개 보기
Show More
닫기
WIN-SHIELD™ EMI Shielded Glass Windows
구성
10 / 15000개 보기
Show More
닫기
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24558\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24558\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24558\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687611
687611