带导电粘合剂的 CHO-FOIL EMI 屏蔽金属箔和织物胶带 | Parker NA
179336
179336

带导电粘合剂的 CHO-FOIL EMI 屏蔽金属箔和织物胶带

派克固美丽的 CHO-FOIL® 金属箔带可为需要优异跨基底导电能力的应用提供经济的解决方案

Select attributes to refine your product search.
产品概览
Description
    派克固美丽的 CHO-FOIL® 金属箔带可为需要优异跨基底导电能力的应用提供经济的解决方案。CHO-FOIL® 可用来包裹电缆,以在电缆和背壳之间提供低阻抗连接。金属屏蔽胶带是用于 EMI 测试室接缝和外壳的理想选择,可以提供电气连续性,并提高屏蔽效果。

    特征和优点:
    • 提供铜、铝和镀锡铜金属胶带
    • 多种金属胶带上提供有压花
    • 提供有单面或双面导电的压敏粘合剂 (PSA),可以防止接缝泄漏
    • 胶带配有不导电的 PSA
    • 外型因素包括圆刀半切件、模切件或分切卷,宽度 0.5-24 英寸
    • 标准卷长为 18 或 36 码。

    CHO-FAB™
    • 由镀镍银导电材料构成的织物胶带制成
    • 柔性和重量轻,使之使用更方便
    • 出色的屏蔽效果和良好的耐腐蚀性能
    • 没有箔胶带上存在的锋利边缘
    • 柔顺性非常好,同时非常强韧
技术规格
Description

性能特点

易燃性等级

UL 94 V-0

保质期

24 Months

产品类型

Metal Foil Tape

脱气总质量损失

0.04 to 0.09% TML (0.00% CVCM), some options Not Tested

工作温度

-40 to 401 °F
-40 to 205 °C

产品支持