派克固美丽 CHO-SHIELD® 571 是一种高导电性、先进的涂层,专为电路板和半导体封装上的大流量、精准喷涂应用开发。CHO-SHIELD® 571 可以与创新科技和封装设计相结合,提供电路板级或封装级的电气元件 EMI 屏蔽保护。
CHO-SHIELD 571 施用正确,可以取代冲压金属罐,节省宝贵的电路板空间,降低电路板级 EMI 屏蔽的总体成本。定制的聚合物系统,有与典型环氧模塑料高度相似的热膨胀系数 (CTE),从而使半导体设备上的涂层有优越的粘附性和环境稳定性。
特点/优点:
• 双组分
• 银色
• 为大流量喷涂应用而设计
• 室温下使用寿命至少达 12 个小时
• 银片状填料
• 导电性出色,对部件有优越的EMI 屏蔽效果
• 环氧树脂涂料
• 由于有与聚合物高度相似的热膨胀系数 (CTE),因此很好地可以粘附到半导体封装材料上
• 环境稳定性
• 可承受超过 262°C (500°F) 的波峰焊温度
典型应用:
• 可为印制电路板 (PCB) 或其他电气元件提供板级 EMI 屏蔽保护
性能特点
Epoxy
Silver
两件套:A:一品脱铝罐, B:4盎司棕色试剂瓶
无需求
重量比 100:8.3
银
19到25秒黏度杯2
<= 0.010 Ω/square
>100 dB
0.025 mm
1.39
-40 到 125 °C
9 Months