Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
The MX80L is a high-precision miniature linear stage comprising an ironcore linear motor, integrated high resolution feedback and cross-roller guidance. Measuring just 80mm wide by 25mm tall, it offers strokes of up to 200mm and a load capacity of 78N
Documentazione e materiali di riferimento |
---|
197_590015 Posizionatore Miniaturizzato - Catalogo (Italiano) |