Verbund-Dichtplatten (Prädifa) | Parker NA
687424
687424

Verbund-Dichtplatten (Prädifa)

Trägerplatten mit Elastomerelementen zur Abdichtung von Flanschen.

PTD-composite-sealing-plates
Produktübersicht
Description
    Dichtplatten sind Verbundteile, die aus einem Trägerelement mit anvulkanisiertem Elastomerprofil bestehen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im Flanschbereich als quasistatische Dichtungselemente. Dabei richtet sich die Ausführungsform der Dichtplatte nach dem jeweiligen Anforderungsprofil.

    Dichtplatten von Parker erfüllen zwei wesentliche Aufgaben: Zum einen dichten sie die verschiedenen Medien (Öle, Kühlmittel, Kraftstoffe und Gase) in technischen Komponenten – zum Beispiel im Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau – sowohl nach außen als auch gegeneinander ab.
    Zum anderen ermöglichen sie die Kraftübertragung zwischen Flanschen.

    Hauptvorteile im Vergleich zum Einsatz von eingelegten O-Ringen:
    • Keine Dichtungsnut erforderlich
    • Einfache und schnelle Montage
    • Präzise Verpressung der Dichtung
    • Verringerter Teil der Dichtung ist dem Medium ausgesetzt
    • Hochdruckfähig
    • Nach dem Einbau ist die Dichtlippe gegen externe Einflüsse und interne, mechanische Überlastungen geschützt.
    • Mehrfach-Fenster-Dichtungen reduzieren die Anzahl der Bauteile und somit mögliche Fehlerquellen.
    • Da die Dichtplatte von außen sichtbar ist, kann der Einbau der Dichtung visuell kontrolliert werden.

    Anwendungsbereich:
    Die Verwendung von Verbunddichtscheiben und –platten gewinnt in verschiedensten Anwendungen und Märkten, wie z. B. dem Automobilbau, der Klimatechnik, allgemeinen Industrieanwendungen und im Öl und Gas-Sektor immer stärkere Bedeutung.
    Typische Einsatzmedien sind Getriebeöl, Wasser, Treibstoff, Turbinenöl, Luft, Skydrol.

    Verfügbare Werkstoffe:
    Trägermaterial: Aluminium, Edelstahl, Stahl, Kunststoff
    Elastomer: EPDM, NBR, HNBR, FKM

    Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
    Unsere Anwendungstechnik bespricht gerne Ihre Anforderungen mit Ihnen und erarbeitet gemeinsam mit Ihnen die für Ihr Anwendungsprofil best geeignete Lösung.
Produkt-Support