O-Ring aus Ethylen-Propylen-Kautschuk, 80 Shore A, breites Einsatzspektrum (Prädifa Serie E0540-80) | Parker NA
687424
687424

O-Ring aus Ethylen-Propylen-Kautschuk, 80 Shore A, breites Einsatzspektrum (Prädifa Serie E0540-80)

EPDM-O-Ring, für Automotive, chemische Verfahrenstechnik und allgemeine Industrieanwendungen, schwarz.

Verwenden Sie unseren Konfigurator, um das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu bestimmen.
Produktübersicht
Description
    Der Ethylen-Propylen-Kautschuk E0540-80 von Parker Prädifa ist für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

    Besondere Eigenschaften:
    • Gute mechanische Belastbarkeit
    • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser/Glycol und Säuren
    • Langlebigkeit

    Chemische Beständigkeit gegen:
    • Luft (ölfrei)
    • Wasserdampf
    • Wasser
    • Glysantin G48/water
    • Water/Glycol (1/1)
    • R134a
    • HFO1234yf
    • HFO1234yf
    • Salzsäure (konzentriert)
    • Essigsäure (1-molar)
    • AdBlue® urea / water (32,5/67,5)
    • Ammoniak 33%
    • Methanol
    • Ethanol
    • Methyl-Ethyl-Keton (MEK)
    • Azeton
    • DOT-4
    • HEPG / Polyalkylen-Glycole
    • HFC (Wasser/Polyglycol)
    • Ozon
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Innendurchmesser

0.7 to 2965 mm
0.028 to 116.732 inch

Cross Section Width

0.5 to 20 mm
0.020 to 0.787 inch

Polymer-Materialoptionen

Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)

Minimale Betriebstemperatur

-58 °F
-50 °C

Maximale Betriebstemperatur

302 °F
150 °C

Durometer

80 Shore A

Für Fluidtyp

Broad Range

Industrie

Other / Specialist

Erfüllte Spezifikationen

WL 5.5802
AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586

Ursprungsregion

Europe

Farbe

Black

Handelsname

E0540-60, E540, E0540

Produkt-Support