Flanschdichtung Prädifa Produktserie NHI, FlexiSeal® | Parker NA
687424
687424

Flanschdichtung Prädifa Produktserie NHI, FlexiSeal®

Flanschdichtung, Innendruck, statisch und zeitweise dynamisch, FlexiSeal®, federvorgespannte PTFE-Dichtung, hoher Druck.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Die Produktserie NHI ist ein FlexiSeal®-Design mit Helicoil-Feder und eignet sich ideal für Flanschabdichtungen im extremen Hochdruckbereich. Sie dichtet das Druckgefälle von innen nach außen ab. Die Serie NHI zeichnet sich durch extreme Temperatur- und chemische Beständigkeit aus.

    • Lange Bauform zur Vermeidung von Spaltextrusion
    • Schraubenfeder für hohe Anpresskräfte. Limitierter Ausgleich von Dichtflächenabständen.
    • Die flexible Schraubenfeder widersteht permanenter Verformung und ermöglicht somit eine lange Anwendungsdauer.
    • Varianten unterschiedlicher Rückstellkraft erhältlich, durch Wahl von leichten, mittleren und schweren Federn. Entspricht NACE-Anforderungen im Öl- und Gas-Markt.
    • Alternativ kostengünstige Vorspannelemente aus Gummi-Elastomeren erhältlich, die sich durch hervorragende Ermüdungsbeständigkeit auszeichnen.

    Anwendungsbereich:
    Flanschabdichtungen im extremen Hochdruckbereich, Druckgefälle von innen nach außen.
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Medien

Hydraulik

Polymer-Materialoptionen

PTFE (Polytetrafluorethylen), TFM (Modifiziertes Polytetrafluorehtylen)

Maximaler Betriebsdruck

1400 bar

Minimale Betriebstemperatur

-190 °C

Maximale Betriebstemperatur

230 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

0,005 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Dämpfungsmechanismus

Nein

Thermischer Anwendungstyp

Expanded Low and High Temperature (< -35°C to 140°C)

Nenndruck

Extrem hoher Druck (> 500 bar)

Betriebsdruck

Innendruck

Außendurchmesser

12,5 bis 800 mm

Innendurchmesser

5,9 bis 768,4 mm

Produkt-Support