O-Ring aus Fluorkarbon, 80 Shore A, breites Anwendungsspektrum (Prädifa Serie V3681-80) | Parker NA
687424
687424

O-Ring aus Fluorkarbon, 80 Shore A, breites Anwendungsspektrum (Prädifa Serie V3681-80)

FKM-O-Ring, für Automotive, chemische Prozesstechnik, Energieerzeugungsanwendungen, gute chemische Beständigkeit, grün.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Der Fluor-Karbon-Kautschuk V3681-80 von Parker Prädifa ist für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

    Besondere Eigenschaften:
    • Sehr gute mechanische Belastbarkeit
    • Gute Beständigkeit gegen Spaltextrusion
    • Lange Lebensdauer

    Chemische Beständigkeit gegen:
    • Luft (ölfrei)
    • Druckluft (ölhaltig)
    • Fuel C
    • Diesel (wasserfrei)
    • RME (wasserfrei)
    • Benzin (bleifrei)
    • FAM A (Testfluid Nr. 1, DIN ISO 1817)
    • Ethan
    • Benzol
    • Erdgas
    • Erdöl (schwefelfrei)
    • Mineralöle (Tests mit NBR-1 / ECI vor Einsatz bei dynamischen Dichtungen empfohlen)
    • Erdölbasierte Schmierstoffe
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Industrie

Chemische Prozesstechnik

Polymer-Materialoptionen

Fluorcarbon (FKM, FPM)

Handelsname

V3681, V3681-80

Thermischer Anwendungstyp

High temperature (up to 260°F to 400°F)
Hohe Temperatur (von 125 °C bis 200 °C) °C

Minimale Betriebstemperatur

-13 °F
-25 °C

Maximale Betriebstemperatur

392 °F
200 °C

Durometer

80 Shore A

Für Fluidtyp

Breites Spektrum

Erfüllte Spezifikationen

Keine
AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586

Ursprungsregion

Europa

Intern geschmiert

Nein

Farbe

Grün

Innendurchmesser

0,7 bis 996 mm

Breite

0,5 bis 9,5 mm

CAD
Bitte Produkt konfigurieren, um CAD Datei zu erstellen
Produkt-Support