Parkers Metalldichtungen, C-Ringe, werden zur Abdichtung interner und externer Drücke in unterschiedlichsten Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen eingesetzt, in denen minimale Leckage bei extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen von größter Bedeutung sind. Sie sind für den Einsatz mit sehr hohen Drücken und in aggressiven Medien geeignet. Parkers Portfolio umfasst eine breite Palette verfügbarer Dichtungsquerschnitte für anspruchsvolle Anwendungen.
Metalldichtungen C-Ringe werden aus Nickellegierungen gefertigt und sind für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 870 °C auch unter hohen Drücken geeignet. Die Dichtungen zeichnen sich durch elastisches Rückstellvermögen aus und können zur weiteren Erhöhung der Dichtleistung galvanisiert werden. Parker bietet hierzu verschiedene Beschichtungsmaterialien wie Silber, Gold, Zinn, PTFE usw. an.
Produktvorteile:
• Gutes elastisches Rückstellvermögen ermöglicht den Einsatz bei zyklischen Temperaturwechseln und Flanschtrennungen
• Temperaturbereich von kryogen bis 870 °C
• Druckbereich von Unterdruck bis 524 MPa und darüber
• Große Auswahl an Querschnitten
• Erhältlich in allen Durchmessern von 6,35 mm bis 3 m; Werkzeuge für alle gängigen Größen verfügbar
• Geeignet für den Einsatz mit unebenen Flanschen
• Verschiedene Werkstoffe verfügbar für Hochtemperaturbeständigkeit, gute Elastizität und Beständigkeit gegen Korrosion und Materialermüdung
• Große Auswahl an Beschichtungsvarianten
• Verfügbar in kreisrunden, ovalen und anderen kundenspezifischen Formen
Anwendungsbereich:
Automotive/Allgemeine Industrie:
• Gas- und Dampfturbinen
• Flanschverbindungen
• Vakuumanwendungen
• Halbleiter
• Tieftemperaturanwendungen
• Motorabgassysteme
Luftfahrt:
• Treibstoffsysteme
• Ventile
• Einspritzsysteme
Verfügbare Materialien: Nickellegierungen. Die Dichtungen können zur weiteren Erhöhung der Dichtleistung galvanisiert werden. Parker bietet hierzu verschiedene Beschichtungsmaterialien wie Silber, Gold, Zinn, PTFE usw. an.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Unsere Anwendungstechnik bespricht gerne Ihre Anforderungen mit Ihnen und erarbeitet gemeinsam mit Ihnen die für Ihr Anwendungsprofil best geeignete Lösung.
Leistungsmerkmale
1598 °F / 870 °C
Prädifa Technology Division
Automotive, Allgemeine Industrie, Luftfahrt
Dichtung
>524 MPa