Kolbenführungsring Prädifa Produktserie FV | Parker NA
687424
687424

Kolbenführungsring Prädifa Produktserie FV

Kolben-Führungsring für ölgeschmierte Anwendungen, wie z.B. Hydraulikzylinder. Extremer Verschleißwiderstand. Erhöhte Druckfestigkeit: 340 N/mm2, ISO 10766. Spezialauslegung zur Vermeidung von Kantenpressung.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Der Kolben-Führungsring FV aus Phenolharz-Gewebe-Laminat ist für den Einsatz in Hydraulikzylindern vorgesehen. Der Führungsring ist in geschlitzter Form (45°-Schnitt) ausgeführt, um die Montage zu ermöglichen. Die geschlitzte Ausführung sorgt darüber hinaus dafür, dass der Systemdruck zur Dichtung passieren kann. Thermische Dehnungen sind hierbei berücksichtigt. Durch die spezielle Geometrie der dynamischen Gleitfläche wird Kantenpressung vermieden. Es ergibt sich eine günstigere Lastverteilung.
    Der Führungsring FV ist außerordentlich druck-und verschleißfest. Die Druckfestigkeit ist um ein Vielfaches höher als bei Führungselementen aus anderen Kunststoffen.
    Der Führungsring FV weist im montierten Zustand einen Festsitz gegenüber dem Nutgrund auf.

    • Geringes Führungsspiel durch kleinste Fertigungstoleranzen der Führungselemente.
    • Schwingungsdämpfende Wirkung.
    • Extreme Verschleißfestigkeit.
    • Verbesserte Gleiteigenschaften durch Oberflächenstruktur.
    • Wesentlich höhere zulässige Flächenpressung im Vergleich zu anderen Führungsbandmaterialien.
    • Abmessungen gemäß ISO 10766.
    • Aufgrund des Fertigungsverfahrens ist jeder beliebige Nenndurchmesser lieferbar.
    • Montage in geschlossene und hinterschnittene Einbauräume.

    Anwendungsbereich:
    Führungselement für Stangen in Hydraulikzylindern.
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Medien

Hydraulik

Polymer-Materialoptionen

Phenolharz-Gewebe

Zulässige spezifische Last

270 N/mm2

Minimale Betriebstemperatur

-50 °C

Maximale Betriebstemperatur

120 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

0,5 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Thermischer Anwendungstyp

Mittlere Temperaturen (-35 C bis 100 C) °C

Optimierte Lastkapazität

Ja

Produkt-Support