Führungsband (Kolben/Stange) Prädifa Produktserie F2, Polon® | Parker NA
687424
687424

Führungsband (Kolben/Stange) Prädifa Produktserie F2, Polon®

Führungsband für fettgeschmierte Anwendungen, wie bei Pneumatikzylindern, geschnitten auf Wunschlänge oder endlos. Erlaubte spezifische Last: 12 N/mm2, ISO 10766.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Das Führungsband F2 aus PTFE-Werkstoffen ist speziell für den Einsatz in Pneumatikzylindern vorgesehen. Die Kanten des Führungsbandes sind auf die Anwendungsbedingungen in der Pneumatik angepasst. Die Länge des Führungsbandzuschnitts ergibt bei der Montage einen geeigneten Spalt, der den Systemdruck zur Dichtung passieren lässt. Thermische Dehnungen sind hierbei berücksichtigt. Der entstehende Spalt ist vorzugsweise im Winkel von 45° ausgeführt, um eine Mindest-Führungsfunktion bei Last in Richtung des Spaltes zu ermöglichen. Alternative Spaltvarianten (gerader Schnitt, Stufenschnitt) sind möglich.
    Der PTFE-Werkstoff ist in Abhängigkeit von Temperatur und der zulässigen bleibenden Verformung ɛ auszuwählen.

    • Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).
    • Schwingungsdämpfende Wirkung.
    • Sehr gute Notlaufeigenschaften bei Mangelschmierung.
    • Durch speziellen Kohlezusatz im PTFE-Werkstoff hohe Tragfähigkeit (Druckfestigkeit), niedriger Verschleißfaktor und geringer Reibungskoeffizient.  
    • Abmessungen gemäß ISO 10766.
    • Auch lieferbar als Meterware.
    • Geeignet für Zylinder-Reparaturen.
    • Ideal für große Durchmesser.
    • Montage in geschlossene Einbauräume.
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Medien

Pneumatik

Polymer-Materialoptionen

PTFE (Polytetrafluorethylen)

Zulässige spezifische Last

2,5 N/mm2

Minimale Betriebstemperatur

-100 °C

Maximale Betriebstemperatur

200 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

10 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Thermischer Anwendungstyp

Extrem hohe Temperaturen (> 205 C) °C

Optimierte Lastkapazität

Nein

CAD
Bitte Produkt konfigurieren, um CAD Datei zu erstellen
Produkt-Support