Kolbendichtung Prädifa Produktserie PZ | Parker NA
687424
687424

Kolbendichtung Prädifa Produktserie PZ

Kolbendichtung für Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, kurze axiale Länge.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Die Pneumatik-Kolbendichtung PZ wurde für die Abdichtung von Kolben in Pneumatikzylindern und -ventilen entwickelt. Die doppeltwirkende Kolbendichtung zeichnet sich durch geringe Einbaumaße aus und ist daher besonders für Kompaktzylinder geeignet.

    • Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).
    • Gute Dichtwirkung bei kleinsten Einbauverhältnissen.
    • Kann auch einfachwirkend eingesetzt werden.
    • Guter Verschleißwiderstand.
    • Durch Kleinstbauweise geringe Haftreibung sowie niedrige dynamische Reibung.
    • Leichtgängiger Lauf durch optimale schmierfilmerhaltende Geometrie.
    • Geeignet für vollautomatische Montage.
    • Montage auf einteilige Kolben möglich.
    • Hohe Temperaturbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
    • Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
    • Kurze axiale Einbaulänge.
    • Montage in geschlossene Einbauräume.

    Anwendungsbereich:
    Pneumatikzylinder und -ventile.
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Maximale Betriebstemperatur

80 bis 200 °C

Thermischer Anwendungstyp

Expanded Low and High Temperature (< -35°C to 140°C)
Hohe Temperaturen (< 205 C) °C
Tiefe Temperaturen (< -35 C) °C
Mittlere Temperaturen (-35 C bis 100 C) °C

Medien

Pneumatik

Polymer-Materialoptionen

NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk), FKM (Fluor-Karbon-Kautschuk), HNBR (Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk), EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Maximaler Betriebsdruck

12 bar

Minimale Betriebstemperatur

-50 bis -5 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

1 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Dämpfungsmechanismus

Nein

Nenndruck

Betriebsdruck Pneumatik (< 16 bar)

CAD
Bitte Produkt konfigurieren, um CAD Datei zu erstellen
Produkt-Support