Kolbendichtung Prädifa Produktserie Z5 | Parker NA
687424
687424

Kolbendichtung Prädifa Produktserie Z5

Kolbendichtung für Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Dichtlippen-Bauform mit integrierter Führungsfunktion. Hochtemperatur-Variante verfügbar.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Die Pneumatik-Kolbendichtung Z5 ist ein Doppelnutring mit Führungssteg für doppeltwirkende Kolben. Die Dichtung hat zwei Dichtlippen und zeichnet sich daher durch besondere Dichtheit aus.

    • Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).
    • Multifunktionales Dichtelement. Die Führung im Zylinder wird durch den Führungssteg am Dichtelement übernommen. Aufgrund der Geometrie ist das Dichtelement jedoch nicht zur Aufnahme von großen Radialkräften oder für lange Hübe geeignet.
    • Verhindert metallische Berührung zwischen Kolben und Zylinder. Ideal für Leichtmetall- und Kunststoffzylinder (Riefenbildung).
    • Guter Verschleißwiderstand.
    • Leichtgängiger Lauf durch optimale schmierfilmerhaltende Geometrie.
    • Erleichterte Montage.
    • Montage auf einteilige Kolben möglich.
    • Hohe Temperaturbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
    • Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
    • Montage in offene Einbauräume mit Haltebund.

    Anwendungsbereich:
    Pneumatikzylinder
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Maximale Betriebstemperatur

80 bis 200 °C

Thermischer Anwendungstyp

High Temperature (< 205°C)
Tiefe Temperaturen (< -35 C) °C
Tiefe und hohe Temperaturen (< -35 C bis 140 C) °C
Mittlere Temperaturen (-35 C bis 100 C) °C

Medien

Pneumatik

Polymer-Materialoptionen

NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk), FKM (Fluor-Karbon-Kautschuk), HNBR (Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk)

Maximaler Betriebsdruck

16 bar

Minimale Betriebstemperatur

-50 bis -20 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

1 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Dämpfungsmechanismus

Nein

Nenndruck

Betriebsdruck Pneumatik (< 16 bar)

CAD
Bitte Produkt konfigurieren, um CAD Datei zu erstellen
Produkt-Support