Stangendichtung Prädifa Produktserie BAI, FlexiSeal® | Parker NA
687424
687424

Stangendichtung Prädifa Produktserie BAI, FlexiSeal®

Stangendichtung. Innen dynamisch – an hin- und hergehenden Stangen. FlexiSeal®. PTFE Dichtung mit Federwerkstoff. Kurze axiale Geometrie.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Die Produktserie BAI ist eine einfachwirkende Stangendichtung im FlexiSeal®-Design mit Helicoil-Feder. Sie zeichnet sich durch extreme Temperatur- und chemische Beständigkeit aus und ist ideal geeignet für den Einsatz im mittleren Druckbereich. Durch ihre axial kurze Baulänge eignet sich die Dichtung insbesondere für kompakte Einbauräume.

    • Massive dynamische Lippe (innen) für besonders lange Lebensdauer.
    • Kurze, dynamische Lippe vom Typ Abstreifer reduziert die Reibungskräfte durch hydrostatischen Druck.
    • Schraubenfeder für hohe Last und großen Federwegbereich.
    • Eckige, lange statische Lippe stabilisiert die Dichtung.
    • Umfassendes Angebot an Querschnitten und Durchmessern erhältlich, einschließlich Größen zum Nachrüsten von Standard-O-Ring-Nuten.
    • Viele Optionen mit großer Rückprallelastizität erhältlich, einschließlich Wahl von leichten, mittleren und schweren Lasten und NACE für den Einsatz in der Ölförderung.
    • Kostengünstige Elastomere erhältlich, alle mit hervorragender Ermüdungsbeständigkeit.

    Anwendungsbereich:
    Abdichtung hin- und hergehender Kolbenstangen.

    Die Stangendichtung BAI ist in folgenden Werkstoffen verfügbar:
    001 - Industrie-Anwendungen
    005 - Hohe Temperaturen
    006 - Hohe Beanspruchung
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Thermischer Anwendungstyp

Extrem hohe Temperaturen (> 205 C) °C

Medien

Hydraulik

Polymer-Materialoptionen

PTFE (Polytetrafluorethylen), UHMW-PE (Polyethylen mit äußerst hohem Molekülgewicht)

Maximaler Betriebsdruck

200 bar

Minimale Betriebstemperatur

-200 to -190 °C

Maximale Betriebstemperatur

80 bis 230 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

15 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Dämpfungsmechanismus

Nein

Nenndruck

Mittlerer Druck (< 250 bar) bar

Produkt-Support