Stangendichtung Prädifa Produktserie Q3 | Parker NA
687424
687424

Stangendichtung Prädifa Produktserie Q3

Stangendichtung für Hydraulikzylinder, einfachwirkend, Kompaktdichtung aus Gummi. Für Anwendungen bei hohen Drücken. Robuste Dichtung für raue Betriebsbedingungen.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Produktübersicht
Description
    Die Stangendichtung Q3 ist eine Kompaktdichtung und besteht aus einem gewebeverstärkten Stützkörper mit einvulkanisiertem Gummidichtteil. Die Dichtlippen streifen aufgrund ihrer radialen Vorspannung den Flüssigkeitsfilm auch bei Niederdruck oder druckloser Bewegung der Stange zuverlässig ab. Bei höheren Drücken oder Druckspitzen verhindert der gewebeverstärkte Stützkörper Spaltextrusion am Dichtungsrücken.
    Die Stangendichtung Q3 kann in FKM-Ausführung als Hochtemperatur-Variante für TPU-Stangendichtungen verwendet werden.

    • Bessere Dichtwirkung im drucklosen Zustand.
    • Robustes Dichtungsprofil für härteste Betriebsbedingungen.
    • Guter Verschleißwiderstand.
    • Unempfindlich gegen Druckspitzen.
    • Hohe Extrusionsbeständigkeit.
    • Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
    • Montage in geschlossene und hinterschnittene Einbauräume.
    • Niedriger Druckverformungsrest.

    Anwendungsbereich:
    Vorwiegend für die Abdichtung von Plungern, Kolbenstangen und Ventilschiebern. Auch für Ventilspindeln und Drehdurchführungen für Öl gut geeignet.
Technische Daten
Description

Leistungsmerkmale

Thermischer Anwendungstyp

Hohe Temperaturen (< 205 C) °C

Nenndruck

Mittlerer Druck (< 250 bar) bar

Medien

Hydraulik

Polymer-Materialoptionen

NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk), FKM (Fluor-Karbon-Kautschuk), EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Maximaler Betriebsdruck

250 bar

Minimale Betriebstemperatur

-50 bis -20 °C

Maximale Betriebstemperatur

100 bis 200 °C

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

0,5 m/sec

Maßeinheit

Length: mm

Dämpfungsmechanismus

Nein

CAD
Bitte Produkt konfigurieren, um CAD Datei zu erstellen
Produkt-Support