機械から電気バルブへの変換シリーズ | Parker NA
840599
840599
画像はありません
画像はありません
Your request is being processed.

Product Comparison
The maximum number of products that can be compared is 4. Please refine your selection.
OK
閉じる
操作がないため、セッションがタイムアウトします。あと600分間延長するには、OKをクリックしてください。
[ ]

  1. ホーム
  2. Sporlan Division


機械から電気バルブへの変換シリーズ

電子メール 印刷

Email This Page

以下にお客様の情報を入力してください。

Eメール送信先::
ご自身 同僚

* 必要な情報

送信先:

送信元:




お客様にはこのEメールの控えが送信されます。


以下を表示 プライバシーポリシー

クリックして拡大

メカニカルバルブを電子制御ソリューションに変換する効率的な手段です。ステッパーモーター作動キットは、SORITバルブとパーカーA8、SPORT、A9レギュレーターバルブで使用できます。

[SpotForConfigureParts]
SpotForConfigureParts
Select attributes to refine your product search.
[ { "catentry_id" : "3741202", "partNumber" : "183903", "partName" : "183903", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/183903", "Attributes" : { "用途_Used on Refrigerating Specialties A81 5/8\" Port, A8A 3/8\" and 5/8\" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 3/8 and 5/8\" Port":"1" } , "prodAttributes" : { "用途_Used on Refrigerating Specialties A81 5/8\" Port, A8A 3/8\" and 5/8\" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 3/8 and 5/8\" Port":"1" , "用途_Used on Refrigerating Specialties A8A 7/8\" Port, A81 7/8\" - 1-3/8\" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 7/8 to 1-3/8\" Port":"1" , "用途_Used on Refrigerating Specialties A82 and (S)PORT 1-5/8\" and 2-1/8\" Port sizes":"1" , "用途_Used on Refrigerating Specialties A9 with 3/8\" - 1-1/8\" Port":"1" , "用途_Used on ORIT-15 or SORIT-15":"1" , "用途_Used on ORIT-20 or SORIT-20":"1" , "用途_Used on ORIT-12 or SORIT-12":"1" } }, { "catentry_id" : "3741203", "partNumber" : "183904", "partName" : "183904", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/183904", "Attributes" : { "用途_Used on Refrigerating Specialties A8A 7/8\" Port, A81 7/8\" - 1-3/8\" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 7/8 to 1-3/8\" Port":"1" } }, { "catentry_id" : "3741204", "partNumber" : "183905", "partName" : "183905", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/183905", "Attributes" : { "用途_Used on Refrigerating Specialties A82 and (S)PORT 1-5/8\" and 2-1/8\" Port sizes":"1" } }, { "catentry_id" : "3741205", "partNumber" : "805580", "partName" : "805580", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/805580", "Attributes" : { "用途_Used on Refrigerating Specialties A9 with 3/8\" - 1-1/8\" Port":"1" } }, { "catentry_id" : "3741206", "partNumber" : "901654", "partName" : "901654", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/901654", "Attributes" : { "用途_Used on ORIT-15 or SORIT-15":"1" } }, { "catentry_id" : "3741207", "partNumber" : "901655", "partName" : "901655", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/901655", "Attributes" : { "用途_Used on ORIT-20 or SORIT-20":"1" } }, { "catentry_id" : "3741208", "partNumber" : "901656", "partName" : "901656", "inventory" : "0.0", "offerPrice" : "", "buyable" : "0", "productBuyable" : "0", "partDetailDisplayUrl" : "https://ph.parker.com/us/17575/ja/sorit-to-cds-conversion-kits/901656", "Attributes" : { "用途_Used on ORIT-12 or SORIT-12":"1" } } ]
[ ]
属性のリセット
  • 代理店を探す
  • 製品概要
  • 技術仕様
  • 製品サポート
  • 製品概要を印刷
Description
    パーカー・スポーランの変換キットは、メカニカルバルブを電子制御ソリューションに変換する効率的な手段を提供します。これらのステッパーモーター作動キットは、スポーラン SORITバルブ、Parker A8、SPORT、A9レギュレータバルブで使用できます。

    これらのコンバージョンキットは、設置場所にトーチやろう付けを必要とせず、ボルトで固定されています。変換により、エンドユーザの時間と労力が節約されます。スポーランのコンバージョンキットは、HCFC、HFC、HFOおよびHC冷媒ならびに鉱物油、アルカリベンゼンおよびポリオール油と共に使用することが認められています。

    以下のバルブファミリを変換します。
    •SORIT
    •A8
    •スポーツ
    •A9

    市場:
    •食品小売りの冷凍
    •商業空調および冷却装置

    特長/メリット:
    •コンバージョンキットは既存のボディに落とされ、時間と労力を節約 - ろう付けは不要
    •設定された設定値。手動で調整する必要はありません
    •最適な性能を得るために設計設定値が維持される
    •システムダウン時間を短縮して30分で変換
    •アクチュエータ設計により、正確な流量制御が可能
    •EEPRおよびヘッド圧力制御アプリケーションで最大10%の省エネルギーを実現
    •密閉ピストン設計により冷媒の流れが止まる
    •シールされたハーメチックケーブルの設計(20 '長さ)
    •最も厳しい環境にも耐える真鍮、銅、ステンレス鋼構造

    アプリケーション:
    •空調 - ユニタリ、商業
    •冷凍 - クーラー、冷凍庫、ラック
    •工業用冷蔵庫

    Sporlanコントローラ-Kelvin IIシリーズおよびインタフェースボードと互換性があります。また、多くのサードパーティのコントローラと互換性があります。

    Parker HannifinのSporlan Divisionは、80年以上にわたり、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造の業界標準を確立しました。弊社の技術営業チームおよびアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムのアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、および元の機器メーカーのトラブルシューティングに重点を置いています。

  • 製品概要を印刷
  • 技術仕様を印刷
Description

機能特性

モデル番号

Please Configure Part for Model Number

用途

Conversion Kit

製品の種類

ORIT-12
ORIT-15
ORIT-20
SORIT-12
SORIT-15
SORIT-20

追加オプション

Not Applicable, If Ordering an ORIT to (S)ORIT Conversion Kit, or a CDA to sorit Conversion Kit, an MKC-1 coil is required. Order coil as a separate item and specify electrical specifications.

同梱

Pilot Assbly Kit, Piston & Locknut, Adaptor, Pilot Assbly Kit, Adaptor, and Body Flange., Pilot Assbly Kit, Piston & Locknut, Adaptor *

  • 技術仕様を印刷
本文書に記載されている製品、または関連するアイテムの不具合、選択ミス、不適切な使用は、死亡事故、人身傷害、物的損害を招く場合があります。本文書、およびParker-Hannifin Corporationとその関連会社、認定販売店によるその他の情報では、専門知識をお持ちのユーザーによる調査向けの製品またはシステムオプションもご紹介しています。 各自の分析とテストを通して、システムおよびコンポーネントを最終的に選択し、その用途での性能、耐久性、保守、安全性、および警告の要件をすべて満たしていることを確認する責任は、ユーザーにあります。 ユーザーは、用途のあらゆる側面を分析し、適用される業界標準に準拠し、Parkerまたはその関連会社、あるいは認定販売店が提供する、現行のカタログやその他の資料に掲載されている製品に関する情報に従う必要があります。Parkerまたはその関連会社、あるいは認定販売店が、ユーザーが提示するデータまたは仕様に基づいてコンポーネントまたはシステムのオプションを提供する限り、ユーザーは、それらデータおよび仕様がすべての用途と、コンポーネントまたはシステムについて合理的に予測可能な使用方法に対して適切かつ十分であることを判断する責任を負います。...
  • Literature and Reference Materials

  • (S)ORIT to CDS CONVERSION KITS
  • Bulletin 100-40-2 - Sporlan A8/Sport to CDS Conversion Kits
  • Bulletin 100-50-5 - Sporlan Kelvin II Series Electric Valve Controllers
  • SD-399 - Sporlan A8/Sport to CDS Conversion Kits Installation Instructions
  • SD-420 - A9 Pressure Regulator CDS Conversion Kits
  • Sporlan Replacement Parts - Bulletin 122
  • 仕様を選択して商品を絞り込んで下さい。

    仕様を選択して、見積を依頼できるか確認して下さい、

    Use the Custom Configurator to determine if your product is available for online purchase.

    [RightSideBarAds]
    RightSideBarAds
    [CategoryPageRecommendations]
    CategoryPageRecommendations

    推奨

    • 圧力調整弁-蒸発器圧力調整器-スプラン- (S) ORITシリーズ
      圧力調整弁-蒸発器圧力調整器-スプラン- (S) ORITシリーズ
    • 電動レギュレータバルブ - CDSシリーズ
      電動レギュレータバルブ - CDSシリーズ

    Follow Us

    Follow Parker Hannifin on social media:
    RSS FEED Facebook GooglePlus LinkedIn Twitter Sina Weibo WeChat Xing Kununu Youtube

    お問合せ

    パーカーに電子メールを送る

    会社情報 会社情報

    • 私達について
    • 投資家
    • コミュニティ
    • 採用情報
    • ニュースルーム
    • イベントカレンダー
    • パーカーと仕事をする
    • 製品ブランド
    • 歴史

    グローバル展開 グローバル展開

    • 事業部
    • 販売会社
    • 世界の事業所
    • 流通ネットワーク
    • ParkerStore™ ネットワーク

    Help & Support Help & Support

    • CADファイル
    • カタログの注文
    • Cross-Reference Tool
    • 販売店

    グローバルサポートセンター グローバルサポートセンター

    • サポート
    • CAD
    • 販売店
    • パーカーへのお問合せ
    • オンライン オーダー管理
    エンジニアリングが成功を導く
    • サイトマップ
    • 安全情報
    • プライバシー
    • 契約条件
    © Parker Hannifin Corp 2023
    Close [ x ]
    Full Screen