Les vérins hydrauliques à tirants métriques HMD sont des vérins de la série Compact qui peuvent être utilisés à une pression de travail jusqu'à 210 bar selon l'extrémité de la tige et le type de service. Comme tous les vérins de marque Parker Hydraulics, ils sont conçus pour offrir un service efficace et de longue durée, avec peu de maintenance, garantissant une productivité élevée année après année. Les vérins métriques HMD de Parker répondent aux exigences de la norme DIN 24554, série Compact 160 bar.
Pour générer un modèle CAO de vérin HMD, veuillez suivre les étapes fournies pour le vérin équivalent de la série HMD en utilisant le bouton CONFIGURATEUR PERSONNALISÉ.
Une large gamme de fonctions optionnelles telles que le montage des différents styles et diamètres de la tige de piston est disponible permettant aux vérins HMD d'être personnalisés pour convenir à différentes applications industrielles. Une gamme plus étendue d'options est disponible pour les vérins de la série HMD, y compris des capteurs de rétroaction de pression et des interrupteurs de position, des coussins, des orifices surdimensionnés, des tubes d'arrêt, des limiteurs de course, des drains de tête de vérin, des protections de bout de tige et plus encore. Lorsque seul un vérin totalement sur mesure est approprié, nos ingénieurs de conception expérimentés travailleront avec vous pour créer une solution personnalisée.
Marchés :
Énergie
• Production d'énergie, développement et maintenance
• Production d'énergie
Gouvernement (hors aérospatiale)
• Défense
• Gouvernement (hors défense)
Industriel
• Automatisation d'usines
• Domotique et divertissements
• Machines-outils
• Moulage
• Machines de conditionnement
• Sites d'assemblage de véhicules
Ressources naturelles
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
Traitement
• Agroalimentaire
• Traitement industriel chimique
• Bois de construction et bois
• Traitement des plastiques
• Traitement primaire des métaux
• Traitement caoutchouc et pneu
Caractéristiques/Avantages :
• 5 types de montage standard
• Conceptions à simple ou double tige
• 6 filetages d'extrémité de tige standard mâles et femelles
• 2 tailles de tige par alésage
• Courses de piston disponibles dans toute longueur appropriée
• Il est possible de retirer le presse-étoupe du vérin sur site pour remplacer le joint
• Tige en acier chromé dur pour une durée de vie du vérin et du joint prolongée
• Vaste gamme de systèmes d'étanchéité pour toutes les applications et environnements
• Convient à une large gamme de spécifications de fluides et de plages de température de -20 °C à +150 °C
• Dispositif de blocage de tige pour plus de sécurité et un meilleur fonctionnement
• Solutions d'amortisseurs disponibles pour l'une ou l'autre des extrémités, ou pour les deux
• Vaste gamme d'accessoires de fixation et d'accouplement
• Large éventail de caractéristiques spéciales, p. ex. réglage de la course, soufflet de tige, drain de tête de vérin, détecteurs de proximité ou capteurs de pression linéaires intégrés
• Conceptions personnalisées sur demande
Applications :
• Machines-outils
• Conduites de transfert
• Moulage par injection
• Presses
• Équipement de test
• Robotique
• Centre d'usinage
• Chaîne d'assemblage