Stecknippel-Schnellanschluss mit BSPP-Messingaußengewinde | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Gewindemaß Anschluss

Rohrinnendurchmesser

Rohraußendurchmesser

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Stecknippel-Schnellanschluss mit BSPP-Messingaußengewinde

Stecknippel-Schnellanschluss mit BSPP-Messingaußengewinde

Schnellstecktülle mit BSPP Außengewinde aus Messing für Anschluss von Steckschläuchen. Erhältlich in 1/8 Zoll bis 3/4 Zoll ID. Die optimale Herstellungsqualität nach CNOMO erfüllt alle Anforderungen von Automobilindustrie und Robotertechnik.

Technische Daten

  • Gehäusematerial: Brass
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Menge je Packung: 10, 5
  • Gewicht: 0.01 to 0.128 kg
  • Anwendungen: Pneumatics, Cooling Systems, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • Für Fluidtyp: Coolants, Air (Compressed Air)
  • Erfüllte Spezifikationen: REACH, RoHS
  • Form: Self-fastening Barb Connector for Brass Compression Fitting
  • Produkttyp: Self-Fastening Barb Connectors for NBR Hose
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Durch optimale Herstellungsqualität nach CNOMO, lange Lebensdauer, einfache Anwendung und sichere Handhabung erfüllt dieses Anschlussprogramm alle Anforderungen der Automobilindustrie und der Robotertechnik.

Merkmale/Vorteile:

– Perfekt für NBR-Schlauch mit Selbstbefestigung

• Schnelle und einfache Installation
• Geeignet Für Parker Legris-Serie aus Messing-Verpressungsverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften für den Einsatz in industriellen Robotikinstallationen
• Feuerbeständig

– Ergonomisch und zeitsparend

• Verschraubung erfordert keine Schmierung oder Klemmen, sodass die Montagedauer verkürzt wird
• Visuelle Trennung bestätigt, dass die Montage korrekt ist, und verbessert die Betriebssicherheit
• Ausbau durch Abschneiden des Schlauchs
• Verschraubung kann bei Bedarf wiederverwendet werden

Märkte:

• Verpackung
• Sonstige Fertigungsanwendungen
• Automobilproduktion
• Werkzeugmaschinen

Anwendungen:

• Pneumatische Maschinen Ausrüstung bei Mittel- und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Geeignet für Vakuumanwendungen

Technologien:

Messingverschraubungen für einen schnellen Anschluss von Schläuchen mit Selbstbefestigung an Innengewinde.

Technische Kennwerte:

• Flüssigkeiten: Kühlflüssigkeiten, Druckluft
• Materialien: Messing, Polymertechnik, ohne Silikon
• Druck: 0 bis 16 bar
• Temperatur:
0 °C bis +100 °C (Wasser)
-20 °C bis 70 °C (Luft)

Vorschriften:

• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
• DI: 97/23/EG (DGRL)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literatur und Referenzmaterialien
Parker Legris Rectus - Gesamtkatalog
×
Produkte Gewindemaß Anschluss Rohrinnendurchmesser Rohraußendurchmesser
0133 56 10 39 G 1/8 6.3 mm 13 mm (O.D.)
0133 56 13 39 G 1/4 6.3 mm 13 mm (O.D.)
0133 60 13 39 G 1/4 9.5 mm 16 mm (O.D.)
0133 60 17 39 G 3/8 9.5 mm 16 mm (O.D.)
0133 62 17 39 G 3/8 12.7 mm 19 mm (O.D.)
0133 62 21 39 G 1/2 12.7 mm 19 mm (O.D.)
0133 66 21 39 G 1/2 15.9 mm 23 mm (O.D.)
0133 66 27 39 G 3/4 15.9 mm 23 mm (O.D.)
0133 69 27 39 G 3/4 19.1 mm 27 mm (O.D.)

A29633
A43098