Variateurs de vitesse - Série AC690 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Carte mère installée

Tension d'entrée

Tension d'entrée de l'alimentation auxiliaire

Filtre EMC inclus

Puissance nominale de sortie en kW (cycle normal)

Option de commutation du frein

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Variateurs de vitesse - Série AC690

Variateurs de vitesse - Série AC690 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur CA
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe
  • Série de produits : AC690
  • Tension d'entrée : 1*230VAC<br>3*230VAC<br>3*380-480VAC<br>3*500VAC VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 480 VAC, 3*500 VAC
  • Puissance de sortie : 0,75 - 1000 kW
  • Type de moteur compatible : Asynchrone<br>Broche, Spindle
  • Dispositif de retour d'information compatible : Codeur incrémental
  • Modes de commande : U/F<br>Vectoriel Sans Capteur<br>Vectoriel boucle fermée, Sensorless Vector, Closed Loop Vector
  • Interface de communication : RS232 / RS485<br>CANopen<br>ControlNet<br>DeviceNet<br>Profibus<br>Ethernet TCP/IP<br>Link Communications, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP, Ethernet TCP/IP, Link Communications
  • Température de service : 0-45 °C / 0-40 °C with IP40 cover / derate up to max 50 °C, 0 to 40 °C with IP40 Cover (derate up to 50°C max.), 32-113F / 32-104F avec capot IP40 (déclassement jusqu’à 122F max) °F, 32 to 104 °F with IP40 Cover (derate up to 122°F max.)
  • Altitude de service : Jusqu’à 1000m ASL (déclassement > 1000m)
  • Valeur nominale de surcharge : Service Intensif (Couple Constant) : 150% pendant 60s<br>Service Intensif (Couple Constant) : 180% pendant 1s<br>Service Normal (Couple Variable - pompes et ventilateurs) : 115% pendant 10s %, Heavy Duty Rating (Constant Torque) : 180% for 1s %, Normal Duty Rating (Variable Torque - pumps and fans) : 115% for 10s %
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)<br>Homologué UL<br>Homologué cUL, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Description complète du produit

La série AC690+ est une gamme de variateurs à contrôle vectoriel de flux conçus pour les applications à vitesse variable, des plus simples aux plus exigeantes. Le variateur 690P intègre en standard de nombreuses fonctions d'automatismes qui permettent de répondre exactement aux besoins de chaque application. Elle est disponible en 380-500V triphasé de 0.75 à 1000kW et en 220V-240V de 0.75 à 55kW.

Caractéristiques:
Trois modes de contrôle différents, configurables par l'utilisateur :
• Contrôle en boucle ouverte (U/f)
Ce mode de fonctionnement est idéal pour réaliser un contrôle de vitesse simple, par exemple sur plusieurs moteurs pilotés en parallèle.
• Contrôle vectoriel sans capteur
Un couple de démarrage élevé et une régulation précise de la vitesse sont possibles grâce à un algorithme de contrôle avancé de type MRAS (Model Reference Adaptive System). Celui-ci fournit une estimation précise de la vitesse, sans nécessiter de dispositif de mesure externe, grâce à une modélisation du comportement dynamique du moteur.
• Contrôle vectoriel en boucle fermée
Le mode de contrôle vectoriel de flux en boucle fermée de l'AC690+ permet d'obtenir 100% du couple à l'arrêt, et une régulation de vitesse très dynamique (jusqu'à 45Hz de bande passante), répondant aux besoins des applications les plus exigeantes.

Avantages:
• Macros métiers préprogrammées
• Ouverture sur les bus de terrain industriels standards
• Plateforme (programmation) identique à celle de la série 590P Integrator DC
• Large choix d'options mécaniques : IP 20 - IP40/NEMA 1 - IP54 - montage traversant - montage traversant le fond d'armoire
• Filtres CEM classe B
• Economies d'énergie (retour sur investissement rapide sur applications pompes et ventilation)
• Livraison en armoire à partir de 355kW
• Surclassement HVAC

Normes:
Le 690P est conforme aux normes suivantes lorsqu'il est installé conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation:
• Conformité européenne à EN50178 (Sécurité, directive basse tension)
• Conformité européenne à EN61800-3 (Directive CEM)
• Conformité UL à la norme US UL508C
• Conformité cUL à la norme Canadienne C22.2 #14

Spécifications Techniques:
Alimentation:
Modèles Monophasé
  - 220-240V +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5% (0.37 à 2.2kW)
Modèles Triphasés
  - 220-240V +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5% (0.37 à 37 kW)
  - 380-460V +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5% (0.75 à 1000kW)
  - 380-500V +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5% (2.2 à 110kW)

Ambiance:
 0-45°C / 0-40°C avec capot IP40 (déclassement jusqu'à 50°C max)
 Jusqu'à 1000 m (déclassement au-dessus de 1000 m)

Protection:
 IP 20 - IP40/NEMA 1 - IP54

Surcharge:
 Couple constant : 150% pendant 60s, 180% pendant 1s
 Couple variable (pompes et ventilateurs) : 115% pendant 10s

Fréquence de sortie:
 0-480Hz

Fréquence de découpage:
 Taille B = 3, 6 ou 9kHz / Taille C, D, E et F = 3 ou 6kHz - découpage silencieux à fréquence variant aléatoirement

Freinage dynamique:
 Taille B et C : standard; Taille D,E et F : selon option

Entrées analogiques:
 4 configurables, 10bits (13 bits avec la carte Système optionnelle). 0-10V, 0-±10V, 0-20mA, 4-20mA

Sorties analogiques:
 3 configurables, 10 bits. 0-10V, 0-±10V, 0-20mA, 4-20mA

Entrées TOR:
 8 configurables, nominal 24V dc (30V dc max)

Sorties TOR:
 3 configurables, contacts secs 3A/230 Vac

Sortie alimentations:
 +10V dc, -10V dc, +24V dc


Documents annexes

Téléchargements de logiciels
Software Download Page
×
Produits Carte mère installée Tension d'entrée Tension d'entrée de l'alimentation auxiliaire Filtre EMC inclus Puissance nominale de sortie en kW (cycle normal) Option de commutation du frein
690-233130F1-B00P00-B400 No 3*230VAC (60Hz) 1*115VAC Non 37 Oui
690-433480H1-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 250 Non
690-433480H2-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 250 Non
690-211400B0-B00P00-A400 No 1*230VAC Aucune Non 0.75 Oui
690-211400B0-B0SP00-A400 Yes 1*230VAC Aucune Non 0.75 Oui
690-211400B0-BF0P00-A400 No 1*230VAC Aucune Oui 0.75 Oui
690-211400B0-BFSP00-A400 Yes 1*230VAC Aucune Oui 0.75 Oui
690-212105B0-B00P00-A400 No 1*230VAC Aucune Non 2.2 Oui
690-212105B0-B0SP00-A400 Yes 1*230VAC Aucune Non 2.2 Oui
690-212105B0-BF0P00-A400 No 1*230VAC Aucune Oui 2.2 Oui
690-212105B0-BFSP00-A400 Yes 1*230VAC Aucune Oui 2.2 Oui
690-231400B0-B00P00-A400 No 3*230VAC Aucune Non 0.75 Oui
690-231400B0-B0SP00-A400 Yes 3*230VAC Aucune Non 0.75 Oui
690-231400B0-BF0P00-A400 No 3*230VAC Aucune Oui 0.75 Oui
690-231400B0-BFSP00-A400 Yes 3*230VAC Aucune Oui 0.75 Oui
690-232105B0-B00P00-A400 No 3*230VAC Aucune Non 2.2 Oui
690-232105B0-B0SP00-A400 Yes 3*230VAC Aucune Non 2.2 Oui
690-232105B0-BF0P00-A400 No 3*230VAC Aucune Oui 2.2 Oui
690-232105B0-BFSP00-A400 Yes 3*230VAC Aucune Oui 2.2 Oui
690-232165B0-B00P00-A400 No 3*230VAC Aucune Non 4 Oui
690-232165B0-B0SP00-A400 Yes 3*230VAC Aucune Non 4 Oui
690-232165B0-BF0P00-A400 No 3*230VAC Aucune Oui 4 Oui
690-232165B0-BFSP00-A400 Yes 3*230VAC Aucune Oui 4 Oui
690-232420D0-B00P00-A400 No 3*230VAC Aucune Non 11 Oui
690-232680D0-B00P00-A400 No 3*230VAC Aucune Non 18.5 Oui
690-232800E0-B00P00-A400 No 3*230VAC Aucune Non 22 Oui
690-233104F1-B00P00-A400 No 3*230VAC 1*115VAC Non 30 Oui
690-233104F2-B00P00-A400 No 3*230VAC 1*230VAC Non 30 Oui
690-233130F1-B00P00-A400 No 3*230VAC 1*115VAC Non 37 Oui
690-233130F2-B00P00-A400 No 3*230VAC 1*230VAC Non 37 Oui
690-233154F1-B00P00-A400 No 3*230VAC 1*115VAC Non 45 Oui
690-233154F2-B00P00-A400 No 3*230VAC 1*230VAC Non 45 Oui
690-431250B0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 0.75 Oui
690-431250B0-B0SP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Non 0.75 Oui
690-431250B0-BF0P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Oui 0.75 Oui
690-431250B0-BFSP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Oui 0.75 Oui
690-431450B0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 1.5 Oui
690-431450B0-B0SP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Non 1.5 Oui
690-431450B0-BF0P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Oui 1.5 Oui
690-431450B0-BFSP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Oui 1.5 Oui
690-431550B0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 2.2 Oui
690-431550B0-B0SP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Non 2.2 Oui
690-431550B0-BF0P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Oui 2.2 Oui
690-431550B0-BFSP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Oui 2.2 Oui
690-431950B0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 4 Oui
690-431950B0-B0SP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Non 4 Oui
690-431950B0-BF0P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Oui 4 Oui
690-431950B0-BFSP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Oui 4 Oui
690-432140B0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 6 Oui
690-432140B0-B0SP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Non 6 Oui
690-432140B0-BF0P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Oui 6 Oui
690-432140B0-BFSP00-A400 Yes 3*400/460VAC Aucune Oui 6 Oui
690-432160C0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 7.5 Oui
690-432230C0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 11 Oui
690-432300C0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 15 Oui
690-432450D0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 22 Oui
690-432590D0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 30 Oui
690-432730E0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 37 Oui
690-432870E0-B00P00-A400 No 3*400/460VAC Aucune Non 45 Oui
690-433105F1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 55 Oui
690-433105F2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 55 Oui
690-433145F1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 75 Oui
690-433145F2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 75 Oui
690-433156F1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 90 Oui
690-433156F2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 90 Oui
690-433250G1-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 132 Non
690-433250G1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 132 Oui
690-433250G2-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 132 Non
690-433250G2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 132 Oui
690-433361G1-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 180 Non
690-433361G1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 180 Oui
690-433361G2-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 180 Non
690-433361G2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 180 Oui
690-433420H1-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 220 Non
690-433420H1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 220 Oui
690-433420H2-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 220 Non
690-433420H2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 220 Oui
690-433520H1-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 280 Non
690-433520H1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 280 Oui
690-433520H2-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 280 Non
690-433520H2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 280 Oui
690-433590J1-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 315 Non
690-433590J1-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*115VAC Non 315 Oui
690-433590J2-000P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 315 Non
690-433590J2-B00P00-A400 No 3*400/460VAC 1*230VAC Non 315 Oui
690-532140C0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 7.5 Oui
690-532210C0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 11 Oui
690-532270C0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 15 Oui
690-532420D0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 22 Oui
690-532520D0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 30 Oui
690-532730E0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 37 Oui
690-532870E0-B00P00-A400 No 3*400/500VAC Aucune Non 45 Oui
690-533105F1-B00P00-A400 No 3*400/500VAC 1*115VAC Non 55 Oui
690-533105F2-B00P00-A400 No 3*400/500VAC 1*230VAC Non 55 Oui
690-533145F1-B00P00-A400 No 3*400/500VAC 1*115VAC Non 75 Oui
690-533145F2-B00P00-A400 No 3*400/500VAC 1*230VAC Non 75 Oui
690-533156F1-B00P00-A400 No 3*400/500VAC 1*115VAC Non 90 Oui
690-533156F2-B00P00-A400 No 3*400/500VAC 1*230VAC Non 90 Oui

687PDC
A87859