Variateurs de vitesse - Série AC890 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension d'entrée

Tension d'entrée de l'alimentation auxiliaire

Puissance nominale de sortie en kW (cycle normal)

Série

Option de commutation du frein

Options spécifiques

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Variateurs de vitesse - Série AC890

Variateurs de vitesse - Série AC890

Les variateurs de vitesse AC890, compacts et modulaires, ont été conçus pour piloter en vitesse et position, en boucle ouverte ou fermée, les moteurs asynchrones ou moteurs servo dans des applications mono ou multi-axes jusqu'à 1200kW

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur CA
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe<br>Technologie multi axes, Multi-Axis Technology
  • Série de produits : AC890
  • Tension d'entrée : 3*230VAC<br>3*380-480VAC<br>3*500-690VAC<br>320-705VDC (Bus Commun) VAC, 3*380-480 VAC, 3*500-690 VAC, 320 to 705 VDC (Common Bus)
  • Puissance de sortie : 0,55 - 1200 kW
  • Type de moteur compatible : Servomoteur Brushless<br>Servo Sans Cadre<br>Asynchrone<br>Broche<br>Couple<br>PMAC, Frameless Servo, Induction, Spindle, Torque, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • Dispositif de retour d'information compatible : Résolveur<br>Codeur incrémental, Incremental Encoder
  • Modes de commande : U/F<br>Vectoriel Sans Capteur<br>Vectoriel boucle fermée<br>Active Front End<br>Contrôle de vitesse des moteurs à aimants permanents, Sensorless Vector, Closed Loop Vector, Active Front End, Speed Control of Permanent Magnet Motor
  • Interface de communication : RS232 / RS485<br>CANopen<br>ControlNet<br>DeviceNet<br>Profibus<br>Profinet<br>Ethernet TCP/IP, CANopen, ControlNet, DeviceNet, Profibus, Profinet, Ethernet TCP/IP
  • Température de service : 0-45 °C for Frames B-F / derate up to max 50 °C 0-40 °C for Frames G-K / derate up to max 50 °C, 32-113F ... Tailles B-F (déclassement jusqu’à 122F max)<br>32-104F ... Tailles G-K (déclassement jusqu’à 122F max) °F, 32 to 104 °F for Frames G to K (derate up to 122°F max.)
  • Altitude de service : Jusqu’à 1000m ASL (déclassement > 1000m)
  • Valeur nominale de surcharge : Service Intensif (Couple Constant) : 150% pendant 60s<br>Service Normal (Couple Variable) : 110% pendant 60s<br>Mode Servo (Tailles B-D) : 200% pendant 4s<br>Mode Servo (Tailles E-J) : 150% pendant 60s %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s %, Servo Mode Rating (Frames B-D) : 200% for 4s %, Servo Mode Rating (Frames E-J) : 150% for 60s %
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)<br>Homologué UL<br>Homologué cUL, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Description complète du produit

La série AC890 est une gamme de variateurs compacts, modulaires pour systèmes. Elle est conçue pour piloter tous types de moteurs AC - moteurs asynchrones, moteurs servo ou moteurs couples - avec ou sans capteur de vitesse. Compatible avec de nombreux capteurs de vitesse, l'AC890 est compatible avec tout type de moteur AC et tout type de retour vitesse/position. Ainsi pour obtenir les performances optimales, vous n'avez pas à modifier ou changer vos moteurs existants. Elle est disponible en 380-500V triphasé de 0.55 à 1200kW et en 220V-240V de 0.55 à 7.5kW.

Caractéristiques:
Le variateur AC890 peut être configuré en 4 modes différents :
• Contrôle V/F
Ce mode de fonctionnement est idéal pour des applications simples ou multi-moteurs sur moteurs à induction.
• Contrôle sans capteur pour moteurs à induction ou moteurs servo
Grâce à l'algorithme avancé, le variateur pilote le moteur en vitesse ou couple sans utilisation d'un capteur de vitesse. Ce mode de fonctionnement est disponible tant pour les moteurs asynchrones que pour les moteurs servo.
• Contrôle vectoriel de flux et contrôle de moteur servo avec capteur
Pour obtenir les performances optimales, il est recommandé d'équiper le moteur d'un capteur de vitesse. Piloté par le variateur AC890, le moteur est alors capable de délivrer 100% de son couple nominal à vitesse nulle. Les perform+D1ances dynamiques en vitesse sont maximales et permettent de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, avec des moteurs servo ou des moteurs asynchrones.
• Régénération d'énergie vers le réseau (AFE)
Configuré dans ce mode, le variateur AC890 se comporte comme une alimentation 4 quadrants AC-DC, à facteur de puissance égal à 1. Les harmoniques réseau sont extrêmement réduits (THDI < 5%).


Avantages:
• Boucles de contrôle ultra-rapides -
  - Boucle de couple : 62.5µs / - Boucle de vitesse : 62.5µs / - Boucle de position : 62.5µs

• Répond aux besoins des applications les plus exigeantes :
Grâce à ses algorithmes de dernière génération et à son microprocesseur ultra-rapide 150MHz, le variateur AC890 a des performances dynamiques exceptionnelles en contrôle du couple ou de vitesse. Ainsi, il peut être utilisé dans les applications les plus exigeantes : imprimerie, coupe à longueur, couteau rotatif, converting.

• Retard minimal entre la consigne bus de terrain et les boucles de contrôle :
Conçu pour s'intégrer dans les systèmes d'automation existants, le variateur AC890 dispose de ports d'entrée directement reliés aux boucles de contrôle moteur. Ainsi, le retard entre les consignes par bus de terrain et la commande du moteur est réduit au minimum.

• Remplacement de solutions analogiques :
Votre solution analogique existante peut être remplacée avantageusement par une solution tout numérique basée sur le variateur AC890, et ce sans dégradation des performances dynamiques.

• Compatibilité avec tous types de capteur vitesse :
Grâce à des cartes optionnelles, le variateur AC890 s'adapte à tous types de capteur de vitesse, laissant aux concepteurs de systèmes le choix du type de capteur le mieux adapté à leurs besoins.
  - Codeur incrémental / - Codeur EnDat® 2.1 (SinCos) / - Résolveur

• Protection des investissements grâce aux standards ouverts :
Le variateur AC890 a été conçu de façon à faciliter son intégration dans les systèmes d'automation existants. Un large choix d'options de communications permettent de le relier simplement à tout automate ou bus de terrain.

• Deux versions pour répondre à tous les besoins :
- Version Advanced

Documents annexes

Literature and Reference Materials
192-300006 N01 Registration Bulletin English
AC 890 Modular Systems Drive Catalogue
EPLAN Macros - AC890CD Variable Speed Drives
HA468432 : 890SD Series Installation Kits - Quick Start Guide (English)
HA468445 : 890 Series AC Drives, Frame Sizes B to D - Product Manual (English)
HA469250 : 890CA Series Common Bus Adapters - Quick Start Guide (English)
HA469251 : 8902/RE and 8902/RR Resolver Speed Feedback Options - Product Manual (English)
HA469252 : 8902/E1 SinCos Speed Feedback Option - Product Manual (English)
HA469255 : 8902/EQ HTTL Speed Feedback Option - Product Manual (English)
HA469261 : 8903 RS485 Serial Communication Interface - Product Manual (English)
HA469262 : 8903/CB CANopen Communication Interface - Product Manual (English)
HA469263 : 8903/CN ControlNet Communication Interface - Product Manual (English)
HA469264 : 8903/DN DeviceNet Communications Interface - Product Manual (English)
HA469265 : 8903/FA FireWire IEEE 1394a Communications Option - Product Manual (English)
HA469267 : 8903/PB Profibus-DP Communications Option - Product Manual (English)
HA469269 : 8902/M1 and 8903/M1 SinCos Registration Options - Product Manual (English)
HA469315 : 890 Series AC Drives, Frame Sizes E & F - Product Manual (English)
HA469985 : 6911 Keypad - Product Manual (English)
HA471391 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames G, H & J - Quick Start Guide (English)1
HA471397 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames G, H & J - Product Manual (English)
HA471892 : 8902/LS Line Synchronization Option - Product Manual (English)
HA500522 : 8903/IM MODBUS/TCP, 8903/IP Ethernet/IP and 8903/PN ProfiNet/IO - Product Manual (English)
HA500562 : Sugar Industry Brochure (English)
HA500572 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frame K - Product Manual (English)
HA500786 : Energy Saving Technologies - Brochure (English)
HA500806 : 8903/SP Peer-to-Peer Communications Option - Product Manual (English)
HA500891 : 8903/AI High Resolution Analogue Input and 8903/EP Encoder Options - Product Manual (English)
HA500954 : Offshore and Marine Applications - Brochure (English)
HA501027 : 890CS/CD Series Common Bus AC Drives, Frames B, C & D - Quick Start Guide (English)
HA501028 : 890CS/CD Series Common Bus AC Drives, Frames E & F - Quick Start Guide (English)
HA501029 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames B, C & D - Quick Start Guide (English)
HA501030 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames E & F - Quick Start Guide (English)
HA501144 : 8903/CT EtherCAT Communications Option - Product Manual (English)
HA501281 : Addendum for v4.1 software for AC890 software manuals
Téléchargements de logiciels
Software Download Page
×
Produits Tension d'entrée Tension d'entrée de l'alimentation auxiliaire Puissance nominale de sortie en kW (cycle normal) Série Option de commutation du frein Options spécifiques
890CD-232300C0-000-1A000 320VDC Aucune 7.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-432730E0-007-1A000 560/650VDC Aucune 37 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-432870E0-007-1A000 560/650VDC Aucune 45 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-433145F1-007-1A000 560/650VDC 1*115VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-433145F2-007-1A000 560/650VDC 1*230VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-433156F1-007-1A000 560/650VDC 1*115VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-433156F2-007-1A000 560/650VDC 1*230VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-532730E0-007-1A000 560/705VDC Aucune 37 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-532870E0-007-1A000 560/705VDC Aucune 45 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-533105F1-007-1A000 560/705VDC 1*115VAC 55 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-533105F2-007-1A000 560/705VDC 1*230VAC 55 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-533145F1-007-1A000 560/705VDC 1*115VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-533145F2-007-1A000 560/705VDC 1*230VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-533156F1-007-1A000 560/705VDC 1*115VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890CD-533156F2-007-1A000 560/705VDC 1*230VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non Code 07
890SD-232300C0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 15 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-432730E0-B07-1A000 3*400/460VAC Aucune 37 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-432870E0-B07-1A000 3*400/460VAC Aucune 45 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-433105F1-B07-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-433105F2-B07-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-433145F2-B07-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-433156F1-B07-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-433156F2-B07-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-433361G2-B07-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 180 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-532730E0-B07-1A000 3*400/500VAC Aucune 37 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-532870E0-B07-1A000 3*400/500VAC Aucune 45 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-533105F1-B07-1A000 3*400/500VAC 1*115VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-533105F2-B07-1A000 3*400/500VAC 1*230VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-533105FA-B10-1A000 3*400/500VAC Custom 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 10
890SD-533145F1-B07-1A000 3*400/500VAC 1*115VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-533145F2-B07-1A000 3*400/500VAC 1*230VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-533145FA-B10-1A000 3*400/500VAC Custom 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 10
890SD-533156F1-B07-1A000 3*400/500VAC 1*115VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-533156F2-B07-1A000 3*400/500VAC 1*230VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui Code 07
890SD-231300B0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 0.55 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-231550B0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 1.1 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-231700B0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 1.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-232110B0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 2.2 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-232165B0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 4 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-232240C0-B00-1A000 3*230VAC Aucune 5.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-432730E0-B00-1A000 3*400/460VAC Aucune 37 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-432870E0-B00-1A000 3*400/460VAC Aucune 45 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433105F1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433105F2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433145F1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433145F2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433156F1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433156F2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433250G1-000-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 132 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433250G1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 132 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433250G2-000-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 132 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433250G2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 132 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433361G1-000-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 180 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433361G1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 180 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433361G2-000-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 180 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433361G2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 180 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433375H1-000-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 200 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433375H1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 200 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433375H2-000-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 200 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433375H2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 200 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433420H1-000-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 220 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433420H1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 220 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433420H2-000-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 220 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433420H2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 220 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433520H1-000-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 280 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433520H1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 280 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433520H2-000-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 280 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433520H2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 280 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433590J1-000-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 315 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433590J1-B00-1A000 3*400/460VAC 1*115VAC 315 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-433590J2-000-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 315 AC890SD Standalone Drive Module Non None
890SD-433590J2-B00-1A000 3*400/460VAC 1*230VAC 315 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-531200B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 0.55 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-531350B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 1.1 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-531450B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 1.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-531600B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 2.2 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532100B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 4 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532120B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 5.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532160B0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 7.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-53216SB0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 7.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532240C0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 11 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532300C0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 15 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-53230SC0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 15 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532390D0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 18.5 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532450D0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 22 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532590D0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 30 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532730E0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 37 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-532870E0-B00-1A000 3*400/500VAC Aucune 45 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-533105F1-B00-1A000 3*400/500VAC 1*115VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-533105F2-B00-1A000 3*400/500VAC 1*230VAC 55 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-533145F1-B00-1A000 3*400/500VAC 1*115VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-533145F2-B00-1A000 3*400/500VAC 1*230VAC 75 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-533156F1-B00-1A000 3*400/500VAC 1*115VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890SD-533156F2-B00-1A000 3*400/500VAC 1*230VAC 90 AC890SD Standalone Drive Module Oui None
890CD-231300B0-000-1A000 320VDC Aucune 0.55 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-231550B0-000-1A000 320VDC Aucune 1.1 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-231700B0-000-1A000 320VDC Aucune 1.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-232110B0-000-1A000 320VDC Aucune 2.2 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-232165B0-000-1A000 320VDC Aucune 4 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-232240C0-000-1A000 320VDC Aucune 5.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-432730E0-000-1A000 560/650VDC Aucune 37 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-432870E0-000-1A000 560/650VDC Aucune 45 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-433145F1-000-1A000 560/650VDC 1*115VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-433145F2-000-1A000 560/650VDC 1*230VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-433156F1-000-1A000 560/650VDC 1*115VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-433156F2-000-1A000 560/650VDC 1*230VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-531200B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 0.55 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-531350B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 1.1 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-531450B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 1.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-531600B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 2.2 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532100B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 4 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532120B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 5.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532160B0-000-1A000 560/705VDC Aucune 7.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-53216SB0-000-1A000 560/705VDC Aucune 7.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532240C0-000-1A000 560/705VDC Aucune 11 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532300C0-000-1A000 560/705VDC Aucune 15 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-53230SC0-000-1A000 560/705VDC Aucune 15 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532390D0-000-1A000 560/705VDC Aucune 18.5 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532450D0-000-1A000 560/705VDC Aucune 22 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532590D0-000-1A000 560/705VDC Aucune 30 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532730E0-000-1A000 560/705VDC Aucune 37 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-532870E0-000-1A000 560/705VDC Aucune 45 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-533105F1-000-1A000 560/705VDC 1*115VAC 55 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-533105F2-000-1A000 560/705VDC 1*230VAC 55 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-533145F1-000-1A000 560/705VDC 1*115VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-533145F2-000-1A000 560/705VDC 1*230VAC 75 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-533156F1-000-1A000 560/705VDC 1*115VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None
890CD-533156F2-000-1A000 560/705VDC 1*230VAC 90 AC890CD Multi-Axis Drive Module Non None

687PDC
A87859