气动手动阀 - PL系列 | Parker NA
687577
687577

气动手动阀 - PL系列

PL系列阀是手动旋转直通式阀,有个结实的手动旋转操作件,可以定位到任意4个位。操作力小。3个位置时的所有油口关闭。压力:0-10.5bar,油口尺寸:1/4""-1/2""。

利用我们的配置器为您的应用建造合适的部件。
产品概览
Description
    PL系列阀是手动旋转板式阀,带有结实的手动旋转操作机构,可以定位到任意3个位置且油口关闭。该阀是靠安装面安装,油口在侧面,操作力小。推荐用于固定气缸,可以将此阀作为节流阀让气缸有良好运动定位。操作手柄可有4个位置,以满足应用所需要的参数性能。

    •功能:4/3,APB手动操作
    •手动机构:手动旋转手柄   
    •安装方式:管式,板式安装   
    •端口大小(inch):1/4,3/8,1/2     
    •端口型式:NPT       
    •最小流量当量(Cv):2.5     
    •最大流量当量(Cv):6.2     
    •压力范围(psig):0-150
    •压力范围(bar):0-10
    •电磁铁最小操作压力(psig):/
    •温度范围(°C):-8到93
    •温度范围(°F):18到200
    •介质:空气      
    •推荐润滑    
    •阀体材料:青铜板,铸铁表面        
    •密封材料:/      
技术规格
Description

性能特点

与流体类型共同使用

Air

最高运行温度

200 °F
93 °C

最低运行温度

18 °F
-8 °C

最大运行压力

150.0 psi
1035 kPa

功能

4-way, Manual operated

阀门类型

4通

位置数量

3

端口数量

4

启动类型

手动操作

超控功能

转动手柄

安装类型

管式

端口尺寸

“1/4", 3/8", 1/2"”

端口类型

NPT美国圆锥管螺纹标准

最小流速

2.5 Cv

最大流速

6.2 Cv

额定压力

0 至 150 psig
0 至 10 bar

最小运行压力

0 psig

工作温度

“-8 至 +93” °C
+18 至 +200 °F

介质

空气

润滑剂

无润滑

阀体材料

“青铜盘,铸铁表面”

密封材料

丁晴橡胶阀主体垫片

CAD
请配置部件以便显示 CAD
产品支持