OEV电子膨胀阀 | Parker NA
J92861
J92861

OEV电子膨胀阀

1.OEV系列阀门是新的单极电子膨胀阀系列
2.高度工程化的轴承设计,适用于无油应用

Select attributes to refine your product search.
Description
    1、主要用于制冷和轻型商用空调系统;
    2、介质:CFC、HCFC、HFO制冷剂及混合物;
    3、工作温度:-40~70℃;
    4、最大额定压力:700PSI
Description

性能特点

产品类型

500 Steps

不当选择或不当使用本文所提及的产品或相关产品会导致死亡、人身伤害和财产损失。本文件以及派克汉尼汾公司、其子公司和授权经销商提供的其他信息为具有技术专长的用户进行进一步调查提供了产品或系统选项。 用户可通过自行分析和测试,独自负责就系统和组件作出最终选择,并确保符合有关性能、耐用性、维护、安全和警告方面的所有应用要求。 用户必须分析应用程序的所有方面,遵循适用的行业标准,并遵循当前产品目录中关于产品的信息,以及派克或其子公司或授权经销商提供的任何其他材料。在某种程度上,派克或其子公司或授权经销商基于用户提供的数据或规范提供组件或系统选项,用户须负责确保这些数据和规范对所有应用程序和组件或系统的合理可预见用途适用且信息完备。 ...
请配置部件以便显示 CAD
  • Literature and Reference Materials

  • OEV Catalog