Parkrimp Hose Crimpers
Parker 801 verfügt über Druckbereich 350-200 psi und gehört zu den Push-Lok Plus-Mehrzweckschläuchen, unter denen Sie die branchenweit größte Auswahl an Fluidbeständigkeit und Größen für zahlreiche Anwendungen finden.
California Residents: Prop-65 Warning
Der 801 von Parker verfügt über einen Druckbereich von 350-200 psi und gehört zur Linie der Push-Lok Plus-Mehrzweckschläuche, in der Sie die branchenweit größte Auswahl an Fluidkompatibilität und Größen für eine Vielzahl von Anwendungen finden. Der Schlauch 801 ist mit der einzigartigen Dichtung von Push-Lok versehen, die einen zuverlässigen, haltbaren und leckfreier Betrieb ermöglicht. In Durchmessergrößen von ¼" bis 1" mit zahlreichen Farbcode-Optionen erhältlich.
Märkte:
• Bauindustrie
• Versorgungstechnik
• Werkzeugmaschinen
• Bodengeräte
• Industrie
• Automobilindustrie
Merkmale/Vorteile:
• 350-200 psi Arbeitsdruck in verschiedenen Größen
• Einfache Montagen in nur wenigen Sekunden – Sie sparen wertvolle Zeit und Kosten
• Organisierung mit dem exklusiven Farbcode-System von Parker
• Einzigartige Dichtung für einen langanhaltend leckfreien Betrieb
Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeit und Schmieröle auf Petroleumbasis
• Pneumatik
• Frostschutzlösungen
• Dieselkraftstoff – nur zugelassen mit Verschraubungen der Produktserie HY
Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 82
• Verschraubungen der Produktserie HY
No CAD files available
Parker Hannifin Corporation
Hose Products Division
30240 Lakeland Boulevard
Wickliffe
OH
44092
Phone
+1 (440) 943-5700
Fax
+1 (440) 943-3129
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.