165PLP-4 - Push-to-Connect Messing vernickelt Fitting, Prestolok PLP | Parker NA

Push-to-Connect Messing vernickelt Fitting, Prestolok PLP | #165PLP-4

165PLP-4

Push-to-Connect Messing vernickelt Fitting, Prestolok PLP | #165PLP-4

1/4" Union 90° Elbow


Technische Daten

  • Größe Anschluss 2: 1/4"
  • Anschluss 2 Typ: Push-to-Connect
  • Größe Anschluss 1: 1/4"
  • Anschluss 1 Typ: Push-to-Connect
  • Konfiguration: Tube to Tube
  • Form: Elbow 90°
  • Sechskantgröße: n/a
  • Industrie: Automotive, Industrial Manufacturing Equipment, Material Handling, Semiconductor
  • Rohrmaterial: Polyethylene, Polypropylene, Nylon, Rigid Nylon, Polyurethane 90 to 95 Durometer Shore A
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 200 °F, 93.3 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: 0 °F, -17.7 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 300 psi, 20.6 bar
  • Anwendungen: Automotive, Packaging, Air Lines, Inert Gases, Oil Lines, Vacuum
  • Technologie: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Nenn-Unterdruck: 28 inch-Hg
  • Division: Fluid System Connectors Division
  • Gehäusematerial: Brass, Nickel-plated
  • Greifringmaterial: Stainless Steel
  • Ursprungsregion: United States
  • Erfüllte Spezifikationen: UL 94 V-0
  • Dichtungsmaterial: Nitrile
  • Für Fluidtyp: Air, Oil, Inert Gases
  • Konstruktionswerkstoffe: PVDF (Button)
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Push-to-Connect-Verschraubungstechnik als Parker Prestolok PLP bietet durch Composite Verschraubungen eine einfache Möglichkeit, Rohre mit einem Fitting in einem Verteilungsnetz zu verbinden. Prestolok Composite Verschraubungen reduzieren die Montagezeit durch den Wegfall von Hülsen und das Anziehen einer Mutter wie diese in Kompressions-Verschraubungen erforderlich ist. Schieben Sie einfach den Schlauch bis zum Anschlag in den Fitting. Zur Demontage drücken sie den Druckring, und ziehen den Schlauch aus der Verschraubung. Die D-Dichtung im Prestolok PLP Composite Fitting bietet eine optimale Dichtheit in statischen und dynamischen Positionen. Der D-Dichtring wird beim Einführen des Schlauches kaum verformt, dadurch wird die (Keine Vorschläge) gesenkt.. Eine Gewindedichtung auf allen Außengewinden senkt die Möglichkeit Verunreinigung durch PTFE-Band zu vermeiden. Alle Bauteile in Prestolok PLP Composite Verschraubungen sind Silikonfrei. Alle Prestolok PLP Composite Verschraubungen werden 100% auf Dichtheit geprüft durch eine Markierung auf der Verschraubung ist eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet.<br/>Für die Verwendung mit dem folgenden Parker Legris Schläuche.<br/>• Polyethylen<br/>• Polyamid<br/>• Halbstarres Polyamid<br/>• Polyurethan 95 Durometer Shore A<br/>• Fluoropolymer<br/><br/>Märkte:<br/><br/>• Pneumatische<br/>• Industrie<br/>• Robotic<br/>• Automatisierung<br/>• Drucken<br/>• Verpackung<br/>• Textil<br/>• Halbleiter<br/><br/>Merkmale und Vorteile:<br/><br/>• glasfaserverstärktes Nylon 6.6 Körper<br/>• Edelstahl-Klemmring<br/>• Entspricht ISO 14743<br/>• Nitril-D-Dichtung sorgt für eine positive Dichtung auf der O.D. des Rohres, in statischen und dynamischen Positionen<br/>• 100% leck in der Produktion getestet<br/>• Datum Codierung zu gewährleisten Qualität und Rückverfolgbarkeit<br/>• Korrosion und chemische Beständigkeit<br/>• Vollstrom<br/>• beschichtet Gewindedichtung<br/>• Zoll und metrischen Größen 1/8 " - 1/2 ", 4mm - 16mm<br/>• leicht<br/>• NPT, UNF, BSPT, BSPP &amp; metrische Gewinde<br/>• Verwenden Sie mit Halbstarre Nylon, Polyurethan 95 Durometer Shore A, Nylon, Fluoropolymer<br/>• Silikonfrei<br/>• Orientierbar für eine einfache Montage<br/>Anwendungen:<br/>• Die Luftleitungen<br/>• Inertgase<br/>• Schneidflüssigkeiten<br/>• Vakuum<br/>

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Telefon

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687547