Composite Pneumatic Flow Controls
8mm to 6mm Unequal Union
Die Push-to-Connect-Verschraubungstechnik als Parker Prestolok PLP bietet durch Composite Verschraubungen eine einfache Möglichkeit, Rohre mit einem Fitting in einem Verteilungsnetz zu verbinden. Prestolok Composite Verschraubungen reduzieren die Montagezeit durch den Wegfall von Hülsen und das Anziehen einer Mutter wie diese in Kompressions-Verschraubungen erforderlich ist. Schieben Sie einfach den Schlauch bis zum Anschlag in den Fitting. Zur Demontage drücken sie den Druckring, und ziehen den Schlauch aus der Verschraubung. Die D-Dichtung im Prestolok PLP Composite Fitting bietet eine optimale Dichtheit in statischen und dynamischen Positionen. Der D-Dichtring wird beim Einführen des Schlauches kaum verformt, dadurch wird die (Keine Vorschläge) gesenkt.. Eine Gewindedichtung auf allen Außengewinden senkt die Möglichkeit Verunreinigung durch PTFE-Band zu vermeiden. Alle Bauteile in Prestolok PLP Composite Verschraubungen sind Silikonfrei. Alle Prestolok PLP Composite Verschraubungen werden 100% auf Dichtheit geprüft durch eine Markierung auf der Verschraubung ist eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet.<br/>Für die Verwendung mit dem folgenden Parker Legris Schläuche.<br/>• Polyethylen<br/>• Polyamid<br/>• Halbstarres Polyamid<br/>• Polyurethan 95 Durometer Shore A<br/>• Fluoropolymer<br/><br/>Märkte:<br/><br/>• Pneumatische<br/>• Industrie<br/>• Robotic<br/>• Automatisierung<br/>• Drucken<br/>• Verpackung<br/>• Textil<br/>• Halbleiter<br/><br/>Merkmale und Vorteile:<br/><br/>• glasfaserverstärktes Nylon 6.6 Körper<br/>• Edelstahl-Klemmring<br/>• Entspricht ISO 14743<br/>• Nitril-D-Dichtung sorgt für eine positive Dichtung auf der O.D. des Rohres, in statischen und dynamischen Positionen<br/>• 100% leck in der Produktion getestet<br/>• Datum Codierung zu gewährleisten Qualität und Rückverfolgbarkeit<br/>• Korrosion und chemische Beständigkeit<br/>• Vollstrom<br/>• beschichtet Gewindedichtung<br/>• Zoll und metrischen Größen 1/8 " - 1/2 ", 4mm - 16mm<br/>• leicht<br/>• NPT, UNF, BSPT, BSPP & metrische Gewinde<br/>• Verwenden Sie mit Halbstarre Nylon, Polyurethan 95 Durometer Shore A, Nylon, Fluoropolymer<br/>• Silikonfrei<br/>• Orientierbar für eine einfache Montage<br/>Anwendungen:<br/>• Die Luftleitungen<br/>• Inertgase<br/>• Schneidflüssigkeiten<br/>• Vakuum<br/>
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
UNITED STATES
Telefon
+1 (269) 692-6555
Fax
+1 (269) 694-4614
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.