H2C - Schnellkupplungen Luftschläuche+Werkzeuge (Pneumatik, Druckluft),A-A-59439,MIL-C-4109F, ISO 6150-B,Industrielle Austauschnippel | Parker NA

Schnellkupplungen Luftschläuche+Werkzeuge (Pneumatik, Druckluft),A-A-59439,MIL-C-4109F, ISO 6150-B,Industrielle Austauschnippel | #H2C

Click to View CAD Model
H2C

Schnellkupplungen Luftschläuche+Werkzeuge (Pneumatik, Druckluft),A-A-59439,MIL-C-4109F, ISO 6150-B,Industrielle Austauschnippel | #H2C

Pneumatic Industrial Interchange steel nipple with male pipe thread


Technische Daten

  • ID Anschlussschlauch (Zoll): na
  • Gewindemass Anschluss (Zoll): 1/4 - 18
  • Gewindeart: Male
  • Gehäusematerial: Steel
  • Anschlusstyp: NPTF
  • Gehäusegrösse (Zoll): 1/4
  • Maximaler Betriebsdruck: 300 psi
  • Medien: Niederdruckfluide und Druckluft
  • Kupplungshälfte: Nippel
  • Ventiltyp: Ohne Ventil
  • Anwendungen: Pneumatik
  • Beschichtungstyp: Zink mit transparentem, dreiwertigem Chromat
  • Erfüllte Spezifikationen: A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
Safety Warning

Artikelinformationen

Industriell austauschbare Nippel (Pneumatik, Luft) für den Anschluss an die Kupplungen der Parker Produktserien 20, 30, HF, Universal oder E-z-mate. Diese Luftschlauchverbinder haben keine Ventile und entsprechen den Normen A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B), um weltweit mit anderen Produkten austauschbar sein zu können, die nach den gleichen Anforderungen hergestellt wurden. Parkers Pneumatiknippel aus Stahl verfügen für eine längere Lebensdauer über gehärtete Verschleißstellen und Lastaufnahmebereiche. Die Nippel sind in verschiedenen Größen, Materialien und Verschraubungsenden erhältlich.

Technische Kennwerte:
• Größen: 1/4"-3/4"
• Materialien:  Messing, Stahl, Edelstahl 303
• Anschlussenden: NPTF-Innengewinde, NPTF-Außengewinde, Standardschlauchtülle
  Push-Lok-Schlauchtülle

Märkte:
• Industrie
• Bauindustrie
• Wartung und Reparatur von Automobilen
• Industrielle Automation

Merkmale/Vorteile:
• Die Stahlnippel verfügen über gehärtete Verschleißstellen und Lastaufnahmebereiche für eine längere Lebensdauer.
• Nippel ohne Ventile für den Anschluss an Ventilkupplungen für eine einfache Absperrverbindung
• Entspricht den Normen A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) für eine globale Austauschbarkeit

Einsatzbereiche:  
• Luftkompressoren
• Pneumatikwerkzeuge und Schläuche
• Wasserleitungen
• Schmierpressen
• Reinigungsausrüstung
• Farbspritzpistolen
• Schlauchtrommeln
• Ausblaspistolen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Quick Coupling Division

8145 Lewis Road

Minneapolis, MN 55427 USA

Telefon

+1 (763) 544-7781

Fax

+1 (763) 544-3418

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687539