Industrial Interchange Nipples, ISO 6150-B, Air Plug
Tool-Mate Series (Ind Interchange style) non-marring, exhaust - venting coupler with female thread
Kupplungen (pneumatisch, Druckluft) mit Druckablass der Produktserie Tool-Mate bis 300 psi sind mit zwei Anschlussarten verfügbar, um entweder industriell austauschbare Nippel oder Nippel der Produktserie RF (europäisches Profil für hohen Durchfluss) aufzunehmen. Die Art der Verbindung wird visuell durch ein Farbband auf der Hülse hervorgehoben. Gelb steht für industriell austauschbar und grün für europäisch für hohen Durchfluss.
Kupplungen der Produktserie Tool-Mate von Parker verfügen über einen Druckablass, Druckanschluss und sind oberflächenschonend und einzeln verschließbar. Abgaskupplungen ermöglichen sicheres, druckfreies Trennen und vermeiden gefährliches Peitschen des Schlauchs. Tool-Mate Komponenten mit PBS- und PES-Teilenummern entsprechen der Norm ISO 4414 für geregelte Druckablasssysteme.
Technische Kennwerte:
• Größen: 1/4", 3/8", 1/2"
• Materialien: Polyamid-Material mit Anschlussenden aus galvanisiertem Stahl
• Anschlussenden: NPTF-Innengewinde, NPTF-Außengewinde
• Dichtungsoptionen: Nitril
Märkte:
• Industrie
• Bauindustrie
• Wartung und Reparatur von Automobilen
• Industrielle Automation
Merkmale/Vorteile:
• Kanäle halten die Druckluft vor dem Trennen und vermeiden so ein Peitschen des Schlauchs
• Entspricht der Norm ISO 4414 für geregelte Druckablasssysteme
• Einfacher Schnellverschluss mit Druckanschluss
• Leichtes, oberflächenschonendes Gehäuse verhindert Schäden an Oberflächen und Lackbeschichtungen während Montagearbeiten
• Trennung in zwei Schritten verhindert unbeabsichtigtes Trennen
• Ein gelbes Band hebt die Art der industriellen Austauschverbindung hervor. Kann an industrielle Austauschnippel von Parker und anderen Herstellen gemäß A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) angeschlossen werden.
• Ein grünes Band hebt europäische Anschlussarten für hohe Durchflussraten hervor. Kann an Nippel der Produktserie RF von Parker und andere Nippel für hohe Durchflussraten angeschlossen werden.
Einsatzbereiche:
• Luftkompressoren
• Pneumatikwerkzeuge und Schläuche
• Schlauchtrommeln
• Ausblaspistolen
Parker Hannifin Corporation
Quick Coupling Division
8145 Lewis Road
Minneapolis, MN 55427 USA
Phone
+1 (763) 544-7781
Fax
+1 (763) 544-3418
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.