Die Produktserie PEFR von Parker bietet erstklassige Flamm-, Funken- und Belastungsrissbeständigkeit. Sie ist für die Verwendung in der Industriepneumatikbranche für Anwendungen konzipiert, bei denen Schweißspritzer und Funken entstehen und die pneumatische Steuerungen in Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanwendungen beinhalten. Die Beständigkeit gegenüber umgebungsbedingten Rissen übertrifft die herkömmlicher Polyethylenrohre wie gemäß ASTM D-1693 (10 % IGEPAL) gemessen. Der Einsatz von Rohren der Produktserie PEFR für Industrieanwendungen mit Funkenflug und Schweißspritzern ermöglicht einen einwandfreien und sicheren Systembetrieb ohne Schlauchschäden oder Belastungsrisse. Für weitere Produktinformationen können Sie die entsprechende Literatur unter der Registerkarte Produktunterstützung herunterladen.
Märkte:
• Industriepneumatik
• Heizung, Lüftung, Klimatechnik
Merkmale/Vorteile:
• Hervorragende Belastungsrissbeständigkeit für hohe Leistung in Bereichen mit Schweißspritzern und Funkenflug
Einsatzbereiche:
• Pneumatiksteuerung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen
• Umgebungen mit Schweißspritzern und Funkenflug
Zertifizierungen/Konformität:
• UL 94 V-2
• ASTM D-1693 (10 % IGEPAL) für Rissbeständigkeit bei Belastung
Technische Daten:
• Aus flammbeständigem, linearem Polyethylen mit geringem spezifischen Gewicht (LLDPE) extrudiert
• Arbeits- und Berstdrücke bei einem Nennwert von 73 °F (23 °C)
• Die Wandstärke dient nur zu Referenzzwecken
• Für Informationen siehe Katalog 4660 Tubing/Fitting Compatibility Chart (S. B-6/B-7) bzw. Fluid System Connectors Division kontaktieren (269) 692-5555