Válvulas de cuerpo angular

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Temperatura máxima de funcionamiento

Presión de trabajo máxima

Medio

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvulas de cuerpo angular


Válvulas de cuerpo angular

Las válvulas de cierre de Parker están diseñadas para el manejo seguro de aire, gases y líquidos en diferentes aplicaciones hidráulicas, neumáticas, de instrumentación, de refrigeración y aeroespaciales. Nuestras válvulas garantizan un funcionamiento limpio, fiable y económico con un ciclo de vida prolongado que permiten reducir el tiempo de inactividad y los costes de sustitución. Todas las válvulas se encuentran disponibles en una amplia gama de tipos, estilos, materiales y configuraciones para muchas condiciones de funcionamiento.


Parker's truck valves are a robust, all brass construction with metal-to-metal seats for high heat/fluid compatibility.

Viendo 10 de 16

687PDC
687PDC