Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las juntas tóricas y sellos de Parker son adecuados para la mayoría de los sistemas hidráulicos y neumáticos industriales.
Parker ofrece una línea completa de juntas tóricas, sellos y anillos de retención de repuesto de alta calidad para accesorios y adaptadores industriales.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Elevador aéreo
• Agricultura
• Manejo de materiales
• Marina militar
• Máquina herramienta
• Transporte
• Energía alternativa
• Off-Shore/Oil & Gas
Características / Beneficios:
• Las juntas tóricas y sellos estándar suministrados con accesorios y adaptadores para tubos son de nitrilo duro de 90 durómetros con alta resistencia a la extrusión, lo que los hace adecuados para aplicaciones estáticas de muy alta presión.
• Las juntas tóricas y los sellos de fluorocarbono están disponibles para especificaciones de temperatura más altas.
• Para aplicaciones que utilizan diferentes medios o temperaturas más altas, los materiales adicionales de junta tórica y sello están disponibles a pedido.
• Amplia gama de opciones: extremo de tubo de sello frontal de junta tórica (ORFS), extremos de puerto SAE, ISO 6149, métricos, BSPP y JIS B2351, y juntas tóricas de brida de 4 pernos SAE, así como anillos de retención métricos y BSPP y sellos adheridos BSPP.
Aplicaciones:
• Juntas tóricas, sellos y anillos de retención de repuesto para accesorios y adaptadores en conexiones de manejo de fluido hidráulico y gas
| Training |
|---|
| Basic Technical Glossary -- seal technology training |
| Introduction to Sealing -- seal technology training |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| How to read a test report |
| Prop 65 General Statement |
| Selector Guides |
|---|
| Healthcare and Life Sciences Solutions - Medical Devices Manufacturing Products |
| Parker FittingFinder App |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| O-Rings Knowledge Base |
| TFD techConnect - Industry Information and Technical Tips |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Aerospace Reference Guide--5800 |
| Parker O-Ring eHandbook |
| Parker O-Ring eHandbook |
| Parker Tracking System and RFID Technology |