PD028PS02SRS5BC00T02B0000 - Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series (Buy Online) | Parker NA

Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series (Buy Online) | #PD028PS02SRS5BC00T02B0000

PD028PS02SRS5BC00T02B0000

Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series (Buy Online) | #PD028PS02SRS5BC00T02B0000

The Parker P1 Series offers variable displacement axial piston pumps for open-circuit mobile applications. Compact, quiet and efficient, P1 pumps deliver a continuous operating pressure of up to 4,060 psi.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión del puerto: Threaded Ports
  • Tipo de controlador: Pressure Limiter
  • Tipo de eje: Keyed shaft - SAE B-B 1” Dia.
  • Revestimiento exterior: Not Painted
  • Capacidad de resistencia: SAE 101-2 (B), 22 (B), 13T coupling
  • Posición del puerto: Side Ported w ThruDrive
  • Ajuste de carrera: None
  • Montaje: SAE B Pilot SAE Work Ports with SAE Aux Ports
  • Desplazamiento máximo (in3/rev): 1.71
  • Rotación: Clockwise
  • Desplazamiento máximo (cm3/rev): 28
  • Opciones adicionales: None
  • Tipo: Industrial
  • Rango de presión: 4000 psi, 280 bar
  • Velocidad operativa: 600-3600 RPM
  • Tipo de bomba: AXIAL PISTON
  • Peso: 29.5-180 lb, 13.4-82.0 kg
Safety Warning

Información del artículo

Engineered for closed-circuit applications, P1 Medium Pressure Mobile Pumps increase productivity and improve the working environment with a robust cradle-bearing design, wide temperature range, full power thru-drive capability and an optional torque limiter. Featuring unique “ripple chamber” technology, P1 pumps minimize pressure pulsations and decrease noise. With lower power consumption and reduced heat, the series ensures reliable performance and efficient control.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC PUMP DIVISION

14249 INDUSTRIAL PKWY

MARYSVILLE

OH

UNITED STATES

43040

Teléfono

9376443915

Fax

9376423738

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
246579