Accesorios Instantáneos Bañados en Níquel Tipo Push-to-Connect - Prestolok PLP Metal | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Accesorios Instantáneos Bañados en Níquel Tipo Push-to-Connect - Prestolok PLP Metal

Accesorios Instantáneos Bañados en Níquel Tipo Push-to-Connect - Prestolok PLP Metal

Los accesorios de conexión a presión PLP Prestolok de Parker ofrecen un rendimiento mejorado, una mayor eficiencia, huellas más pequeñas, un ensamblaje más rápido e innovación que reduce las fugas.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Industrial, Vacuum, Packaging, Air Lines, Automotive, Inert Gases, Oil Lines
  • Tipo de conexión: Push-to-Connect, Thread, NPTF, UNF, BSPT, BSPP
  • Industria: Automotive, Industrial Manufacturing Equipment, Semiconductor, Material Handling
  • Marca: Parker
  • Tamaño hexagonal: See Part Hex Size Technical Specs.
  • Forma: Shape Dependent on Configured Part
  • Tipo de productos: Push-to-Connect Fittings
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Material del cuerpo: Brass, Nickel-plated
  • Cumplimiento con especificaciones: UL 94 V-0
  • Región de origen: United States
  • Para tipo de fluido: Air, Inert Gases, Oil
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °F, -17.7 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93.3 °C
  • Presión de trabajo máxima: 300 psi, 20.6 bar
  • Material del tubo: Polyethylene, Polypropylene, Nylon, Rigid Nylon, Polyurethane 90 to 95 Durometer Shore A
  • Material de la junta: Nitrile
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
  • Rango de presión de vacío: 28 inch-Hg
Safety Warning

Descripción completa del producto

Siendo el líder mundial en tecnología de accesorios push-to-connect, los accesorios de latón niquelado Prestolok PLP de Parker proporcionan una forma sencilla de conectar tubos a un accesorio para crear una red de distribución de fluidos. Los accesorios metálicos a presión PLP de Prestolok reducen el tiempo de montaje al eliminar el uso de un manguito y el apriete de una tuerca necesarios en los accesorios de estilo de compresión. Simplemente empuje el tubo en el accesorio hasta que toque fondo. Para desmontar, presione el botón de liberación, sosténgalo contra el cuerpo y tire del tubo del accesorio. Se aplica un sellador de roscas a todas las roscas macho, eliminando la posibilidad de contaminación del sistema por la cinta de PTFE.




Úselo con los siguientes tubos Parker Parflex Division.


• Polietileno

• Polipropileno

• Nylon flexible

• Nylon semirrígido

• Poliuretano 90 Durómetro Shore A

• Durómetro de poliuretano >95 Shore A


Mercados:

• Industrial

• Automotor

• Semiconductor

• Embalaje

• Robótica

• Climatizador

• Textil

• Vacío


Características y beneficios:

• Racor de tubo compacto de una sola pieza

• Gira en todas las formas roscadas macho para el montaje en lugares estrechos y para un posicionamiento preciso

• Sellador acrílico blanco preaplicado

• Roscas NPT, UNF, BSPT, BSPP y métricas

• Resistencia a la corrosión

• Push-to-Connect para un montaje y desmontaje rápidos

• 1/8" - 1/2", 4 mm - 14 mm


Aplicaciones:

• Líneas de aire

• Gases inertes

• Líneas de aceite

• Líneas de vacío


Especificaciones técnicas:

• Roscas NPT

• Anillo de agarre de acero inoxidable

• Sello de nitrilo

• Cuerpo de latón niquelado

• Botón de liberación de poliacetal


Las configuraciones y tamaños personalizados están disponibles a pedido. Contáctenos para obtener información adicional.

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687547