Pioneer Agricultural, Push to Connect Quick Couplers, Breakaway Sleeve (ISO 5675) - 4200 Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Estilo de la válvula

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pioneer Agricultural, Push to Connect Quick Couplers, Breakaway Sleeve (ISO 5675) - 4200 Series

Pioneer Agricultural, Push to Connect Quick Couplers, Breakaway Sleeve (ISO 5675) - 4200 Series

Parker's agricultural quick couplers and nipples are the farmers choice where fluid lines require fast and easy connection and disconnection.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño del cuerpo: 3/8 to 1/2 inch, 3/8 to 1/2 inch
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 207 bar
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread
  • Tipo de intercambio: ISO 5675
  • Materiales de fabricación: Steel
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 121 °C, 250 °F
  • Rango de presión de vacío: No
  • Tipo de válvula: Poppet, Ball
  • Caudal: 6 to 12 gal/min
  • Material de la junta: Nitrile
  • Medio: Hydraulic
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 5675 (1/2 inch size)
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de manguito: Push-pull, breakaway sleeve, Breakaway Sleeve
  • Tipo de bloqueo: Locking balls
  • Tamaño de rosca: Female
  • Tipo de conexión: NPTF, ORB, ORB
  • Tipo de recubrimiento: Zinc with clear trivalent chromate
  • Aplicación: Hydraulic, general purpose, General Purpose
Safety Warning

Descripción completa del producto

4200 Series Couplers (hydraulic) 3000 psi, connect with 1/2"" 8010 Series Nipples (ISO 5675, Pioneer male tips) and 4000 Series Nipples (3/8"" size).
Parker's 4200 Series are double shut-off quick couplings and the 1/2"" size is compatible with 5001-4 and 5006-4 breakaway clamps. Couplers have push to connect operation and a push/pull breakaway sleeve. When the coupler is clamp or bulkhead mounted it is ideal for use in applications where a breakaway feature is desirable. Couplers have a poppet or ball valve option.

Technical Characteristics:
• Sizes: 3/8” & 1/2”
• Material: Steel
• Port Ends: Female NPTF, Female ORB
• Seal Options: Nitrile, EPR, Fluorocarbon, Neoprene

Markets:
• Agriculture
• Mobile Equipment
• Construction

Features/Benefits:
• One handed push to connect operation
• Push - pull breakaway sleeve allows coupler to disconnect in the case of an implement breakaway
• Poppet or ball valve option
• Critical parts are hardened for durability
• 1/2"" size globally connects with Pioneer universal male tips (nipples) complying to ISO 5675

Applications:  
• Hydraulic Loaders
• Add-on hydraulic circuits
• Implement breakaway
• Hydraulic tools
• Tractors / mobile equipment

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la rosca de la conexión (pulg) Estilo de la válvula
4250-3P 3/8 - 18 Poppet
4250-4 1/2 - 14 Ball
4250-4P 1/2 - 14 Poppet
4250-15 3/4 - 16 Ball
4250-15P 3/4 - 16 Poppet

687PDC
687539