Sertisseuses pour flexibles | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Style

Phase de puissance

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Sertisseuses pour flexibles

Sertisseuses pour flexibles

Les sertisseuses Parkrimp de Parker permettent à tout le monde de réaliser des assemblages de flexibles de qualité usine de manière rapide, facile et économique.

Description complète du produit

Les sertisseuses Parkrimp de Parker permettent à tout le monde de réaliser des assemblages de flexibles de qualité usine de manière rapide, facile et économique. Les sertisseuses Parkrimp sont conçues pour sertir les raccords au diamètre approprié, à chaque fois. Les sertisseuses sont simples d'utilisation et leur conception garantit un fonctionnement fiable des années durant. Conçues pour produire des sertissages précis dès leur première utilisation, les sertisseuses Parkrimp n'ont besoin d'aucun étalonnage et produisent, en continu, des sertissages appropriés, à chaque fois. La gamme des machines à sertir Parker permet de sertir des embouts droits ou coudés, de ¼" à 2" de diamètre et permet de satisfaire des exigences aussi variées que la productivité pour de gros volumes ou un montage sur site. Choisissez parmi les sertisseuses ci-après pour satisfaire vos besoins spécifiques.

Karrykrimp :
La conception modulaire du système Karrykrimp offre à l'utilisateur la flexibilité d'une sertisseuse portable, alliée aux avantages d'une productivité accrue une fois relié à l'unité d'alimentation fixe. Sa hauteur accrue permet de sertir des embouts plus longs, séries 25, 26, 43, 81 et HY de Parker. Les modèles KarryKrimp de Parker peuvent sertir des embouts en acier droits ou coudés de 5/8" à 1 ¼" de diamètre.

Karrykrimp 2 :
La presse à sertir Karrykrimp 2 est une machine portable de conception compacte et robuste, permettant aux utilisateurs de réaliser eux-mêmes leurs flexibles avec la même qualité qu'un sertissage réalisé dans une usine Parker.
Les modèles Karrykrimp 2 de Parker permettent de sertir des raccords en acier et en acier inoxydable droits ou coudés Parkrimp de jusqu'à 1 ¼" de diamètre, et notamment ceux des séries 25, 26, 43, 70, 71, 73, 77, 78, 81 et HY.

Parkrimp 2 :
Le système Parkrimp 2 est le sertisseur de table le plus grand et le plus polyvalent de Parker, proposé en version monophasée ou triphasée. Les modèles Parkrimp 2 de Parker permettent de sertir des embouts en acier et en acier inoxydable droits ou coudés Parkrimp de ¼" à 2" de diamètre, et notamment ceux des séries 25, 26, 43, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81 S6 et HY.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Manutention de matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• Conception compacte, robuste et portable
• Système exclusif Parkalign de Parker, qui aligne l'embout dans le mors pour un sertissage parfait à chaque fois
• Conception efficace à chargement inférieur facilitant la manipulation des grandes longueurs de flexibles
• Segments de mors reliés pour éviter une perte ou un mauvais positionnement
• Mors à code couleur en fonction de la dimension du flexible pour une reconnaissance simplifiée et une installation rapide
• Système résistant offrant des années de bons et loyaux services
• Autocollant riche en informations qui détaille la liste des combinaisons adaptées de flexibles et d'embouts, les outils requis et les caractéristiques du sertissage pour toutes les combinaisons de flexibles et d'embouts

Applications :
• Permet à tout le monde de réaliser des assemblages de flexibles de qualité usine

Documents annexes

×
Produits Type Style Phase de puissance
85C-061L Karrykrimp 2 Portable na
82C-061L Karrykrimp Portable na
85C-KKB Karrykrimp 2 Bench Mount na
83C-081 Parkrimp 2 Bench Mount 3 Phase - 230/460 Volt
82C-KKB Karrykrimp Bench Mount na
83C-082 Parkrimp 2 Bench Mount 1 Phase - 230 Volt
89CR-061 Phastkrimp 2 Bench Mount 3 Phase - 230 Volt
89CR-062 Phastkrimp 2 Bench Mount 1 Phase - 230 Volt
80C-061 Parkrimp 1 Bench Mount 1 Phase - 115/230 Volt

687PDC
687583